Leave a message
MENU
Search
Languages

光学式编码器

Optical Encoders
技术规格

旋转式编码器适用于各种应用数字电流产品上的数字面板控制器,或是位置感应装置。Bourns 这些装置可为接触式或光学式,并可应用于各种解决方案上。有些型号提供瞬间按键开关和止动装置。

典型的应用包含温度控制器、速度控制器、位置传感器、目录选择,以及音量控制。

Sensors, Panel Controls, Encoders, Precision Potentiometers, Dials 的冲突矿产资源报告 :CMRT

产品
参数搜索
RoHS
产品信息
索取样品
联系我们
Series 数据表 产品图片 封装 封装直径 密封性 止动装置 开关 转轴 套管 端点构装 分辨率范围 旋转速度 触点功率 Rotational Life MDS 工程 工程檔
EM14 EM14 em14 Incremental 14 mm IP54 Yes Yes Metal Metal 5-Pin Axial or Radial/Cables with/without Connector 8, 16, 32, 64 120 rpm max. TTL, CMOS, HCMOS compatible 100,000 and 1,000,000 cycles Downloads
EN EN ENC1J_part Optical/Incremental 21 mm x 16 mm IP40 No No Metal Metal 5-Pin Axial or Radial/Cables with/without Connector 25, 50, 64, 100, 125, 128, 200, 256 300 rpm max. (ball bearing model: 3000 rpm max.) TTL, CMOS 10 million and 200 million shaft revolutions EN-L
Downloads
ES14 ES14
Incremental Quadrature 14 mm IP54 No No Metal Metal 5-Pin Axial or Radial/Cables with/without Connector 8, 16, 32, 64 1000 rpm max. TTL, CMOS, HCMOS compatible 50,000,000 cycles
Output
Pulses/Shaft Rev.
Detents
Shaft operating Speed
Mounitng
PART NUMBEROutputPulses/Shaft Rev.DetentsShaft operating SpeedMounitngTerminal StyleBody SizeRotatinal Life交换机Led ColorEngineeringBuy Now
Model/Datasheet 产品照片 潮湿敏感度等级 MSL 焊接图表 封装标签 端子 RoHS 规范证书 CofC 第三方测试报告 物质资料表 MDS China RoHS
EM14em14See Note
See Data SheetLabel
e3EOP
Request Report
EM14
China RoHS2 EFUP50 - Encoders EOP
ENENC1J_partSee Note
See Data SheetLabel
TBDEOP
Request Report
EN-L
China RoHS2 EFUP50 - Encoders EOP
ES14ES14_partSee Note
See Data SheetES14 Label1
ES14 Label2
e3EOP
Request Report
TBD
China RoHS2 EFUP50 - Encoders EOP
所有带星号的字段都是必填字段
用途*
所有带星号的字段都是必填字段
a