Search
Languages

Optische Encoder

Optical Encoders
Spezifikationen

Drehencoder sind ideal für den Einsatz als digitale Schalttafelsteuerungen oder Positionsgeber in einer Vielzahl von Anwendungen, in denen digitale Schaltungen verwendet werden. Diese Vorrichtungen sind in Kontakt- und in optischen Ausführungen mit verschiedenen Auflösungen erhältlich. Einige Modelle gibt es auch mit Momenttaster und Schaltsperren.

Zu den typischen Anwendungen gehören die Temperaturregelung, Drehzahlregelung, Positionserkennung, Menüauswahl und Lautstärkeregelung.

 

Konfliktmineralien- Herkunftsbericht für Sensors, Panel Controls, Encoders, Precision Potentiometers, Dials :CMRT

Product Series
Parametric Table
RoHS Files
Collateral
Videos
Request Samples
Contact Us
Serie Datenblatt Bild Typ Gehäusedurchmesser Abdichtbar Schaltsperren Schalter Welle Buchse Anschlusskonfiguration Auflösungsbereich Drehgeschwindigkeit Schaltungstechnik Lebensdauer Umdrehungen MDS Ingenieurwesen Design Dateien
EM14 EM14 em14 Incremental 14 mm IP54 Yes Yes Metal Metal 5-Pin Axial or Radial/Cables with/without Connector 8, 16, 32, 64 120 rpm max. TTL, CMOS, HCMOS compatible 100,000 and 1,000,000 cycles Downloads
EN EN ENC1J_part Optical/Incremental 21 mm x 16 mm IP40 No No Metal Metal 5-Pin Axial or Radial/Cables with/without Connector 25, 50, 64, 100, 125, 128, 200, 256 300 rpm max. (ball bearing model: 3000 rpm max.) TTL, CMOS 10 million and 200 million shaft revolutions EN-L
Downloads
ES14 ES14
Incremental Quadrature 14 mm IP54 No No Metal Metal 5-Pin Axial or Radial/Cables with/without Connector 8, 16, 32, 64 1000 rpm max. TTL, CMOS, HCMOS compatible 50,000,000 cycles
FileTypeSizeUploaded onDownload
Schutz für Hochgeschwindigkeits-KommunikationsanschlüssePDF843,57 KB28 Mai, 2015 Download
Mit einem Sternchen markierte Felder sind Pflichtfelder
Anwendung*