Search
Languages

モジュラーコンタクト

Modular Contacts
技術仕様

Bourns® モジュラーコンタクトは、既製の相互接続デバイスです。バッテリーパックの充電が必要になる携帯電話、PDA、ノートパソコン、ポータブル医療機器、テスト機器などに用いることができます。

圧着式またはスライディング式のモジュラーコンタクトのどちらかとして用いることができるため、バッテリーと関係のないさまざまな用途で、コネクタとして機能します。

Trimpot®、スイッチ、モジュラーコンタクト製品の紛争鉱物報告書CFSI_CMRT4-01

Bourns では、この製品群の設計キットを提供しています。

サンプル請求へのクイックリンク: サンプル請求
Product Series
Parametric Table
RoHS Files
Collateral
Videos
Request Samples
Contact Us
装置番号 Data Sheet Photo インシュレータ Contact Current Rating Voltage Rating (V) Contact Resistance Dielectric Voltage Insulating Resistance Operating Temperature Mechanical Durability MDS MDS Design Files 工学 Buy Now
70AA-Female 70AA-Female Glass reinforced thermoplastic, UL 94 V-0 listed, black Copper Alloy 3 A/contact 60 V 30 mΩ max. AC 500 V 1000 MΩ min. -55 °C to 125 °C 50,000 cycles min. Request Downloads 購入
70AA-Male 70AA-Male Glass reinforced thermoplastic, UL 94 V-0 listed, black Copper Alloy DC 3 A/contact DC 60 V 30 mΩ max. AC 500 V 1000 MΩ min. -55 °C to 125 °C 50,000 cycles min. Downloads 購入
70AB-Female 70ABF
Glass reinforced thermoplastic, UL 94 V-0 listed, black Copper Alloy DC 3 A/contact DC 60 V 30 mΩ max. AC 500 V 1000 MΩ min. -55 °C to 125 °C 50,000 cycles min. 購入
70AB-Male 70AB-Male Glass reinforced thermoplastic, UL 94 V-0 listed, black Copper Alloy DC 3 A/contact DC 60 V 30 mΩ max. AC 500 V 1000 MΩ min. -55 °C to 125 °C 50,000 cycles min. Downloads 購入
70AD-Female 70AD-Female Glass reinforced thermoplastic, UL 94 V-0 listed, black Copper Alloy DC 3 A/contact DC 30 V 25 mΩ max. AC 500 V 500 MΩ min. -55 °C to 125 °C 50,000 cycles min. Downloads 購入
70AD-Male 70AD-Male Glass reinforced thermoplastic, UL 94 V-0 listed, black Copper Alloy DC 3 A/contact DC 30 V 25 mΩ max. AC 500 V 500 MΩ min. -55 °C to 125 °C 50,000 cycles min. Downloads 購入
75ABF 75ABF
Glass reinforced thermoplastic, UL 94 V-0 listed, black Copper Alloy DC 5 A/contact DC 60 V 30 mΩ max. AC 500 V 1000 MΩ min. -55 °C to 125 °C 50,000 cycles min. Request 購入
75ABM 75ABM
Glass reinforced thermoplastic, UL 94 V-0 listed, black Copper Alloy DC 5 A/contact DC 60 V 30 mΩ max. AC 500 V 1000 MΩ min. -55 °C to 125 °C 50,000 cycles min. Request 購入
76AAF 76AAF
Glass reinforced thermoplastic, UL 94 V-0 listed, black Copper Alloy DC 6 A/contact 60 V 30 mΩ max. AC 500 V 1000 MΩ min. -55 °C to 125 °C 50,000 cycles min. Request 購入
76AAM 76AAM
Glass reinforced thermoplastic, UL 94 V-0 listed, black Copper Alloy DC 6 A/contact 60 V 30 mΩ max. AC 500 V 1000 MΩ min. -55 °C to 125 °C 50,000 cycles min. Request 購入
78ADF 78ADF
Glass reinforced thermoplastic, UL 94 V-0 listed, black Copper Alloy DC 8 A/contact DC 30 V 25 mΩ max. AC 500 V 500 MΩ min. -55 °C to 125 °C 50,000 cycles min. Request 購入
78ADM 78ADM
Glass reinforced thermoplastic, UL 94 V-0 listed, black Copper Alloy DC 8 A/contact DC 30 V 25 mΩ max. AC 500 V 500 MΩ min. -55 °C to 125 °C 50,000 cycles min. Request 購入
STYLE
Pitch
Number of Contacts
Voltage Rating
Packaging
PART NUMBERSTYLEPitchNumber of ContactsVoltage RatingPackagingLocator PinsMountingDurabilityNormal ForceEngineeringBuy Now
モデル/データシート 写真 MSL はんだ付けプロファイル 梱包ラベル 端子 適合証明書 サードパーティテストレポート MDS 中国版 RoHS