Leave a message
MENU
Search
Languages

テストセット

Test Sets
技術仕様

詳細については、次のテストセットユーザーマニュアルをご覧ください。

モデル 4030 ユーザーマニュアル (PDF、527K)

モデル 4040 ユーザーマニュアル (PDF、442K)

製品
コラタラル
ビデオ
サンプル請求
お問い合わせ
Series Data Sheet Photo Description Applications Installation Instructions 工学 Buy Now
4030-0x 4030-0x Test set housed in rugged industrial case Testing of GDT, carbon gaps, MOVs, Zener/Avalanche Diodes, and thyristor devices as individual devices or in complete surge protection devices. 購入
(4030-01)

購入
(4030-02)
4040-01 4040
Automated test set housed in rugged case Testing of pinned Surge Protection Devices that utilize GDT, carbon gaps, MOVs, zener/avalanche diodes and thyristors 4040
購入
モデル/データシート 写真 MSL はんだ付けプロファイル 梱包ラベル 端子 適合証明書 サードパーティテストレポート MDS 中国版 RoHS
FileTypeSizeUploaded onDownload
高速通信ポートの保護PDF843.57 KB28 5, 2015 Download

4030 Test Set

 
業種*
アスタリスクの付いたフィールドは必須です。
a