Leave a message
MENU
Search
Languages

测试组

Test Sets
技术规格

请参照测试组使用手册以了解更多信息:

模型4030使用手册 (PDF, 527K)

模型 4040使用手册 (PDF, 442K)

请注意:这些测试仪会产生高电压。 按下 TEST 按钮时,用户应注意勿将手靠近被测设备,并远离测试电路中任何开路或裸露的连接。
产品
产品信息
视频
索取样品
联系我们
Series 数据表 产品图片 描述 应 用 工程 安裝說明
4030-0x 4030-0x 4030-0X_part Test set housed in rugged industrial case Testing of GDT, carbon gaps, MOVs, Zener/Avalanche Diodes, and thyristor devices as individual devices or in complete surge protection devices.
4040-01 4040-01 4040_part Automated test set housed in rugged case Testing of pinned Surge Protection Devices that utilize GDT, carbon gaps, MOVs, zener/avalanche diodes and thyristors 4040
Model/Datasheet 产品照片 潮湿敏感度等级 MSL 焊接图表 封装标签 端子 RoHS 规范证书 CofC 第三方测试报告 物质资料表 MDS China RoHS
FileTypeSizeUploaded onDownload
高速套接字口保护PDF843.57 KB28 5月, 2015 Download

4030 Test Set

所有带星号的字段都是必填字段
用途*
所有带星号的字段都是必填字段
a