Leave a message
MENU
Search
Languages

Test-Sets

Test Sets
Spezifikationen

Bitte wenden Sie Sich an unsere Test-Set-Gebrauchsanweisung für mehr Infos:

Model 4030 Gebrauchsanweisung (Englisch)l (PDF, 527K)

Model 4040 Gebrauchsanweisung (Englisch) (PDF, 442K)

Produkte
Produktinformation
Videos
Muster anfordern
Kontaktieren
Serie Datenblatt Bild Beschreibung Anwendungen Ingenieurwesen Montageanleitung
4030-0x 4030-0x 4030-0X_part Test set housed in rugged industrial case Testing of GDT, carbon gaps, MOVs, Zener/Avalanche Diodes, and thyristor devices as individual devices or in complete surge protection devices.
4040-01 4040-01 4040_part Automated test set housed in rugged case Testing of pinned Surge Protection Devices that utilize GDT, carbon gaps, MOVs, zener/avalanche diodes and thyristors 4040
Model/Datasheet Bild MSL Lötprofile Verpackungsetikett Anschluss Konf. Prüfberichte Dritter MDB China RoHS
FileTypeSizeUploaded onDownload
Schutz für Hochgeschwindigkeits-KommunikationsanschlüssePDF843,57 KB28 Mai, 2015 Download

4030 Test Set

Mit einem Sternchen markierte Felder sind Pflichtfelder
Anwendung*
Mit einem Sternchen markierte Felder sind Pflichtfelder
a