Search
Languages

TCS™ 高速保護デバイス (HSP)

TCS™ High-Speed Protectors (HSPs)
技術仕様

Bourns® 過渡電流サプレッサ (TCS ™) 高速保護デバイス (HSP) は、一般的には低キャパシタンスの TVS 装置と共に使用され、高速、低電圧ドライバとレシーバ部品を破損させる恐れのあるサージ発生時に、過剰な電圧や電流に対して極めて低い通過可能なエネルギー障壁を形成します。最大電流を安全なレベルに制限することにより、Bourns® TCS ™高速保護デバイスは、回路の短絡、誘導雷サージにより生ずる障害から非常に高速な差動データ回線を守る、優れた保護性能を提供します。

Bourns® TCS ™ DL シリーズ高速保護デバイス製品には、二重構造で調和した、低抵抗で双方向かつ非常に高速な過渡電流サプレッサデバイスを含んでいます。

Bourns® TCS ™高速保護デバイスは、RoHS 指令および鉛フリーはんだのリフロー炉プロファイルなどの工業標準要件を満たす、省スペースの表面実装型 DFN パッケージで提供されます。

TBU®、TCS 製品用紛争鉱物材料報告書CFSI_CMRT4-01

ホワイトペーパー

トレーニング

Product Series
Parametric Table
RoHS Files
Collateral
Videos
Request Samples
Contact Us
サンプル請求へのクイックリンク: サンプル請求

  Specifications

  Design Files

Minimum Trigger Current (mA)
Maximum Peak Impulse Voltage (V)
Typical Time to Current-Limiting (ns)
Typical Device Resistance (Ω)
Resistance Matching Between Side A and Side B (Ω)