Search
Languages

TCS™ 高速保護デバイス (HSP)

TCS™ High-Speed Protectors (HSPs)
技術仕様

Bourns® 過渡電流サプレッサ (TCS ™) 高速保護デバイス (HSP) は、一般的には低キャパシタンスの TVS 装置と共に使用され、高速、低電圧ドライバとレシーバ部品を破損させる恐れのあるサージ発生時に、過剰な電圧や電流に対して極めて低い通過可能なエネルギー障壁を形成します。最大電流を安全なレベルに制限することにより、Bourns® TCS ™高速保護デバイスは、回路の短絡、誘導雷サージにより生ずる障害から非常に高速な差動データ回線を守る、優れた保護性能を提供します。

Bourns® TCS ™ DL シリーズ高速保護デバイス製品には、二重構造で調和した、低抵抗で双方向かつ非常に高速な過渡電流サプレッサデバイスを含んでいます。

Bourns® TCS ™高速保護デバイスは、RoHS 指令および鉛フリーはんだのリフロー炉プロファイルなどの工業標準要件を満たす、省スペースの表面実装型 DFN パッケージで提供されます。

TBU®、TCS 製品用紛争鉱物材料報告書CFSI_CMRT4-01

ホワイトペーパー

トレーニング

Product Series
Parametric Table
RoHS Files
Collateral
Videos
Request Samples
Contact Us
サンプル請求へのクイックリンク: サンプル請求
装置番号 データシート 写真 反復ピークオフ電圧 記号: VDRM / 単位: V 装置が運転状態から保護状態へ移動するために必要な通常電流 (IIMP) 装置の通常の連続抵抗 (RON) サイド A とサイド B 間の抵抗整合 (RMATCH) RoHS 準拠 設計ファイル 工学 購入
TCS-DL004-250-WH TCS-DL004-250-WH 40 V 375 mA 2.3 Ω ±0.05 Ω Request Downloads 購入
TCS-DL004-750-WH TCS-DL004-750-WH 40 V 1100 mA 1.0 Ω ±0.02 Ω Request Downloads 購入
Max Impulse Voltage Vimp (V)
Max continuous RMS AC voltage (Vrms)
Min Trigger Current (mA)
Typ Trigger Current (mA)
Typ On Resistance (Ω)
PART NUMBERMax Impulse Voltage Vimp (V)Max continuous RMS AC voltage (Vrms)Min Trigger Current (mA)Typ Trigger Current (mA)Typ On Resistance (Ω)Response Time (ns)Device Type Package TypeEngineeringBuy Now
モデル/データシート 写真 MSL はんだ付けプロファイル 梱包ラベル 端子 適合証明書 サードパーティテストレポート MDS 中国版 RoHS
TCS-DL004-250-WHTCS-DL250_part1SMD (Semiconductor Packages)
Label TCS
e4TCS1
Request Report
Request
China RoHS2 - TCS
TCS-DL004-750-WHTCS-DL750_part1SMD (Semiconductor Packages)
Label TCS
e4TCS1
Request Report
Request
China RoHS2 - TCS