MENU
Search
Languages

瞬态电流抑制器

TCS™ High-Speed Protectors (HSPs)
技术规格

Bourns® TCS™高速保护器通常与低电容TVS装置共同使用,以形成一个仅能使极低能量通过之壁垒,阻隔浪勇期间之过度电压或电流- 其可能损坏高速、低电压驱动器及接收器组件。限制最大电压至安全水平,Bourns® TCS™装置针对高速数据差分线,由于短路、感应及雷电浪涌引起之故障,提供优越保护。

Bourns® TCS™ DL系列高速保护产品为包含双重、匹配、低电阻、双向及超高速之瞬态电流抑制装置。

Bourns® TCS™高速保护装置提供一节省空间、表面黏着DFN封装,完全符合RoHS规范及无铅制程之产业标准规范要求。

请参阅以下Bourns® TCS™高速保护器白皮书:
Bourns® TCS™高速保护器VDSL应用白皮书.
以太网络之坚固保护及绝佳讯号质量- 瞬态电流抑制器(TCS™)应用技术白皮书.

TBU®, TCS 的冲突矿产资源报告 :CMRT

产品
参数搜索
RoHS
产品信息
视频
索取样品
联系我们
Series 数据表 产品图片 可逆峰值断态电压 符号:DRM/单位:V 装置设备从工作状态到保护状态所需的典型电流 (IIMP) 典型器件等效串联电阻 (RON) A與B側匹配电阻 (RMATCH) RoHS 规 范 工程 工程檔
TCS-DL004-250-WH TCS-DL004-250-WH TCS-DL250_part 40 V 375 mA 2.3 ohms ±0.05 ohms TCS-DL004-250-WH Downloads
TCS-DL004-750-WH TCS-DL004-750-WH TCS-DL750_part 40 V 1100 mA 1.0 ohm ±0.02 ohms TCS-DL004-750-WH Downloads
Max Impulse Voltage Vimp (V)
Max continuous RMS AC voltage (Vrms)
Min Trigger Current (mA)
Typ Trigger Current (mA)
Typ On Resistance (Ω)
PART NUMBERMax Impulse Voltage Vimp (V)Max continuous RMS AC voltage (Vrms)Min Trigger Current (mA)Typ Trigger Current (mA)Typ On Resistance (Ω)Response Time (ns)Device Type Package TypeEngineeringBuy Now
Model/Datasheet 产品照片 潮湿敏感度等级 MSL 焊接图表 封装标签 端子 RoHS 规范证书 CofC 第三方测试报告 物质资料表 MDS China RoHS
TCS-DL004-250-WHTCS-DL250_part1SMD (Semiconductor Packages)
Label TCS
e4TCS1
Request Report
TCS-DL004-250-WH
China RoHS2 - TCS
TCS-DL004-750-WHTCS-DL750_part1SMD (Semiconductor Packages)
Label TCS
e4TCS1
Request Report
TCS-DL004-750-WH
China RoHS2 - TCS

Training: Bourns® Transient Current Suppressor (TCS™) High-Speed Protectors (HSPs)

所有带星号的字段都是必填字段
用途*
所有带星号的字段都是必填字段