Search
Languages

TCS™ 高速防護装置 (HSP)

TCS™ High-Speed Protectors (HSPs)

Bourns® 過渡電流サプレッサ (TCS ™) 高速防護装置 (HSP) は、一般的には低キャパシタンスの TVS 装置と共に使用され、高速、低電圧ドライバとレシーバ部品を破損させる恐れのあるサージ発生時に、過剰な電圧や電流に対して極めて低い通過可能なエネルギー障壁を形成します。最大電流を安全なレベルに制限することにより、Bourns® TCS ™高速防護装置は、回路の短絡、誘導雷サージにより生ずる障害から非常に高速な差動データ回線を守る、優れた保護性能を提供します。

Bourns® TCS ™ DL シリーズ高速防護装置製品には、二重構造で調和した、低抵抗で双方向かつ非常に高速な過渡電流サプレッサ装置を含んでいます。

Bourns® TCS ™高速防護装置は、RoHS 指令および鉛フリーはんだのリフロー炉プロファイルなどの工業標準要件を満たす、省スペースの表面実装型 DFN パッケージで提供されます。

TBU®、TCS 製品用紛争鉱物材料報告書CFSI_CMRT4-01

ホワイトペーパー

トレーニング

サンプル請求へのクイックリンク: サンプル請求
装置番号 TCS-DL004-250-WH
データシート TCS-DL004-250-WH
写真 TCS-DL250_part
反復ピークオフ電圧 記号: VDRM / 単位: V 40 V
装置が運転状態から保護状態へ移動するために必要な通常電流 (IIMP) 375 mA
装置の通常の連続抵抗 (RON) 2.3 ohms
サイド A とサイド B 間の抵抗整合 (RMATCH) ±0.05 ohms
RoHS 準拠 TCS-DL004-250-WH
設計ファイル Downloads
工学
購入 購入