Leave a message
MENU
Search
Languages

TBU® 高速防護装置 (HSP)

TBU® High-Speed Protectors (HSPs)
技術仕様

TBU ® HSP 製品を使用した Bourns 統合ソリューションをご覧になるには、こちらをクリックしてください 。

TBU ® HSP 装置は、以下の製品ファミリーから入手可能です。TBU-CA、TBU-CX、TBU-DT、TBU-PL、P40、P-G (850-G) および C (C650 と C850)。

旧式この記号が付いた製品は、新規設計用にはお勧めしませんが、現在入手は可能です。

TBU®、TCS 製品用紛争鉱物材料報告書 CMRT

製品
パラメトリック検索
RoHS
コラタラル
ビデオ
サンプル請求
お問い合わせ
サンプル請求へのクイックリンク: サンプル請求
Series Data Sheet Photo Description Footprint Max Impulse Voltage Max RMS Voltage Trigger Current Levels Trigger Timee RoHS Compliant Design Files 工学 Buy Now
TBU-CA TBU-CA Single Bidirectional 6.5 x 4 250 V, 400 V, 500 V, 650 V, 850 V 100 V, 200 V, 250 V, 300 V, 425 V 50 mA, 100 mA, 200 mA, 300 mA, 500 mA 1 µs TBU-CA Downloads 購入
TBU-CA-Q TBU-CA-Q
Single Bidirectional 6.5 x 4 250 V, 650 V, 850 V 100 V, 300 V, 425 V 50 mA, 100 mA, 300 mA, 500 mA 1 µs TBU-CA-Q 購入
TBU-DB-Q TBU-DB-Q
Dual Bidirectional 6.5 x 5.5 550 V 100 mA 1 µs TBU-DB-Q 購入
TBU-DF TBU-DF
Dual Bidirectional 6.5 x 5.5 550 V, 850 V 250 V, 425 V 50 mA, 100 mA, 200 mA, 300 mA, 500 mA 1 µs TBU-DF 購入
TBU-DT TBU-DT Dual Unidirectional 5 x 5 650 V, 850 V 300 V, 425 V 100 mA, 200 mA, 300 mA, 500 mA 1 µs TBU-DT Downloads 購入
TBU-PL TBU-PL Dual Bidirectional 6.5 x 4 600 V, 750 V, 850 V 350 V, 400 V, 425 V 100 mA, 200 mA 1 µs TBU-PL Downloads 購入
TBU-RS TBU-RS
Dual Unidirectional 8 x 5.5 550 V, 850 V 250 V, 425 V 300 mA 1 µs TBU-RS 購入
P40 P40-G
Bidirectional 4 x 4 40 V 28 V 240 mA 0.2 µs P40 購入
P-G P-G Dual Bidirectional 8.25 x 4 850 V 425 V 200 mA 1 µs P-G Downloads 購入
C C650_C850
Bidirectional 8 x 4 650 V, 850 V 300 V, 425 V 100 mA, 180 mA, 260 mA 1 µs C 購入
(C650)

購入
(C850)
Max Impulse Voltage Vimp (V)
Max continuous RMS AC voltage (Vrms)
Min Trigger Current (mA)
Typ Trigger Current (mA)
Typ On Resistance (Ω)
PART NUMBERMax Impulse Voltage Vimp (V)Max continuous RMS AC voltage (Vrms)Min Trigger Current (mA)Typ Trigger Current (mA)Typ On Resistance (Ω)Response Time (ns)Device Type Package TypeEngineeringBuy Now

Bourns Battery Management

Bourns® RS-485 Evaluation Board Video

A Brief Introduction to Bourns® TBU® High Speed Protectors

A Brief Introduction to RS-485 Evaluation Board 1

Demonstration of Universal AC Power Protection Solution on 120 Vac Line

Bourns Webinar: Power & Signal Magnetics Solutions in Battery Management Systems

Bourns Webinar: Improving Battery Management Systems with High Accuracy Shunt Current Measurement

Bourns Webinar: Latest BMS Design Solutions to Enhance Safety & Extend Battery Life

Training: Bourns® TBU® High-Speed Protectors (HSP)

 
業種*
アスタリスクの付いたフィールドは必須です。
a