Search
Languages

Hochgeschwindigkeitsschutz TBU® (HSPs)

TBU® High-Speed Protectors (HSPs)
Spezifikationen

Klicken Sie hier, um mithilfe von TBU® HSP-Produkten realisierte integrierte Lösungen von Bourns anzusehen.

Die TBU® HSP-Vorrichtungen sind in folgenden Produktfamilien vertreten: TBU-CA, TBU-CX, TBU-DT, TBU-KE, TBU-PK, TBU-PL, P40, P-G (P500-G, P850-G), C (C650 und C850) und P-U (P650-U und P850-U).

Obsolete Mit diesem Symbol gekennzeichnete Produkte sind verfügbar, werden jedoch nicht für Neuentwicklungen empfohlen.

Konfliktmineralien- Herkunftsbericht für TBU®, TCS :CMRT


 

Kurzbroschüre
Kurzbroschüre Hochgeschwindigkeitsschutz TBU® von Bourns®

PortNote®-Lösungen
CAN-Bus – Überspannungsschutz
HD-SDI/SDI – Koaxialanschluss
LVDS-Eingabeanschluss – Überspannungsschutz
LVDS-Ausgabeanschluss – Überspannungsschutz
SLIC-Schutz RJ11 – ITU-T Negativspannungsüberwachung
SLIC-Schutz RJ11 – GR-1089-CORE Negativspannungsüberwachung
Serielle Schnittstelle RS485 – ESD-/EFT-/ Überspannungsschutz
T1/E1 GR-1089-CORE
VDSL-Schutz, netzseitig
VDSL über POTS

Vorführvideos
Video Hochgeschwindigkeitsschutz TBU® 
Video Auswertungsplatine 1 RS485
Video Auswertungsplatine 2 RS485
Anwendungsbeschreibungen
Anwendungsbeschreibung Mobilfunkbasisstation-Schutz
Umgang mit transienter Gefahr in RS-485-Systemen Anwendungsbeschreibung (PDF, 2,6 MB)
Überprüfung des Stroms mit Bourns® TBU® Hochgeschwindigkeitsschutz Anwendungsbeschreibung
Anwendungsbeschreibung VDSL-Leitungstreiber mit TBU®-Hochgeschwindigkeitsschutzlösungen von Bourns®
Anwendungsbeschreibung Hochgeschwindigkeits-Ethernet-Schutz TBU® GR-1089; Anschlusstyp 2 und 4
Anwendungsbeschreibung schneller Überspannungsschutz für HF-Anschlüsse in tragbaren Instrumentierung

Design-Kits
TBU-LAB1 – Design-Kit SLIC-Schutz TBU® HSP
TBU-LAB2 – Design-Kit Bidirektionale TBU® HSP-Anschlusslösung
TBU-LAB3 – Design-Kit Unidirektionale TBU® HSP-Anschlusslösung

Konstruktionshinweise
Auswertungsplatine 1 RS485-Schnittstellensschutz
Auswertungsplatine 2 RS485-Schnittstellensschutz

Schulung
Hochgeschwindigkeitsschutz TBU®
Product Series
Parametric Table
RoHS Files
Collateral
Videos
Request Samples
Contact Us
Serie Datenblatt Bild Beschreibung Anschlusskonfiguration Max. Stoßspannung Max. Effektivspannung Auslösestrombereiche Auslösezeit RoHS-konform Ingenieurwesen Design Dateien
TBU-CA TBU-CA TBU-CA_part Single Bidirectional 6.5 x 4 250 V, 400 V, 500 V, 650 V, 850 V 100 V, 200 V, 250 V, 300 V, 425 V 50 mA, 100 mA, 200 mA, 300 mA, 500 mA 1 µs TBU-CA Downloads
TBU-CA-Q TBU-CA-Q
Single Bidirectional 6.5 x 4 250 V, 650 V, 850 V 100 V, 300 V, 425 V 50 mA, 100 mA, 300 mA, 500 mA 1 µs TBU-CA-Q
TBU-DB-Q TBU-DB-Q
Dual Bidirectional 6.5 x 5.5 550 V 100 mA 1 µs TBU-DB-Q
TBU-DF TBU-DF
Dual Bidirectional 6.5 x 5.5 550 V, 850 V 250 V, 425 V 50 mA, 100 mA, 200 mA, 300 mA, 500 mA 1 µs TBU-DF
TBU-DT TBU-DT TBU-DT_part Dual Unidirectional 5 x 5 650 V, 850 V 300 V, 425 V 100 mA, 200 mA, 300 mA, 500 mA 1 µs TBU-DT Downloads
TBU-PL TBU-PL TBU-PL_part Dual Bidirectional 6.5 x 4 500 V, 600 V, 750 V, 850 V 300 V, 350 V, 400 V, 425 V 100 mA, 200 mA 1 µs TBU-PL Downloads
TBU-RS TBU-RS
Dual Unidirectional 8 x 5.5 550 V, 850 V 250 V, 425 V 300 mA 1 µs TBU-RS
P40 P40 p40_g_part Bidirectional 4 x 4 40 V 28 V 240 mA 0.2 µs P40 Downloads
P-G P-G p40_g_part Dual Bidirectional 8.25 x 4 850 V 425 V 200 mA 1 µs P-G Downloads
C C650_C850
c650_part Bidirectional 8 x 4 650 V, 850 V 300 V, 425 V 100 mA, 180 mA, 260 mA 1 µs C
FileTypeSizeUploaded onDownload
Schutz für Hochgeschwindigkeits-KommunikationsanschlüssePDF843,57 KB28 Mai, 2015 Download
Mit einem Sternchen markierte Felder sind Pflichtfelder
Anwendung*