Leave a message
MENU
Search
Languages

IsoMOV™ ハイブリッド保護部品

prodline_gmov
技術仕様
製品
RoHS
コラタラル
サンプル請求
お問い合わせ
Series Datasheet Description Product Photo Device Symbol Max. Continuous Voltage (Vrms) Max. Continuous Voltage (Vdc) Imax 8/20 µs (1 operation) Inom 8/20 µs (15 operations) Inom 8/20 µs (10 operations) Size Operating Temperature Range C° Packaging Options MDS Design Files 工学 Buy Now
IsoM3 IsoMOV
Hybrid Protection Component 175-320 225-415 6 KA 3 kA - 10 mm -40 to +125 Bulk / Tape & Reel IsoM3
購入
IsoM5 IsoMOV
Hybrid Protection Component 175-555 225-745 10 KA 5 kA - 14 mm -40 to +125 Bulk / Tape & Reel IsoM5
購入
IsoM8 IsoMOV
Hybrid Protection Component 250-555 320-745 15 KA - 8 kA 20 mm -40 to +125 Bulk / Tape & Reel IsoM8
購入
モデル/データシート 写真 MSL はんだ付けプロファイル 梱包ラベル 端子 適合証明書 サードパーティテストレポート MDS 中国版 RoHS
IsoMOVisomov_part1See Data Sheet
TBD
e3IsoMOV CoC
Request Report
IsoM3
IsoM5
IsoM8
 
業種*
アスタリスクの付いたフィールドは必須です。
a