Leave a message
MENU
Search
Languages

IsoMOV™ 混合式保护组件

prodline_gmov
技术规格

Bourns® 完全集成的IsoMOV™ 混合保护器结合了具有革命性浪涌性能的 EdgMOV™ 技术和集成气体放电管 (GDT) 隔离结构,提供了出色的可靠性并延长使用寿命,即使在某些恶劣环境下也能表现出色。

屡获殊荣的 IsoMOV™ 保护器,为浪涌保护装置,具备独特的终端寿命故障模式,可迅速而干净地熔断线路保险丝,永不使设备暴露于风险,消除了任何警告电路的需求。

IsoMOV™ 保护器将传统的 GDT 与 MOV 于一款共生连接中结合,提高了可靠性和性能。在这种设置中,GDT 可以防止通过 MOV 引起的漏电流,否则将导致 MOV 设备提前故障,同时 MOV 可以防止浪涌后可能摧毁 GDT 的后续电流。

IsoMOV™ 保护器系列包括三款不同型号的设备:IsoM3、IsoM5 和 IsoM8。这些开创性的全新保护器提供了通常只在较大的传统 MOV 设备中看到的性能,标称浪涌值分别为3 kA、5 kA 和 8 kA。

产品
RoHS
产品信息
索取样品
联系我们
Series Datasheet Description Product Photo Device Symbol Max. Continuous Voltage (Vrms) Max. Continuous Voltage (Vdc) Imax 8/20 µs (1 operation) Inom 8/20 µs (15 operations) Inom 8/20 µs (10 operations) Size Operating Temperature Range C° Packaging Options MDS Design Files 工程 Buy Now
IsoM3 IsoMOV
Hybrid Protection Component 175-320 225-415 6 KA 3 kA - 10 mm -40 to +125 Bulk / Tape & Reel IsoM3
Buy
IsoM5 IsoMOV
Hybrid Protection Component 175-555 225-745 10 KA 5 kA - 14 mm -40 to +125 Bulk / Tape & Reel IsoM5
Buy
IsoM8 IsoMOV
Hybrid Protection Component 250-555 320-745 15 KA - 8 kA 20 mm -40 to +125 Bulk / Tape & Reel IsoM8
Buy
Model/Datasheet 产品照片 潮湿敏感度等级 MSL 焊接图表 封装标签 端子 RoHS 规范证书 CofC 第三方测试报告 物质资料表 MDS China RoHS
IsoMOVisomov_part1See Data Sheet
TBD
e3IsoMOV CoC
Request Report
IsoM3
IsoM5
IsoM8
所有带星号的字段都是必填字段
用途*
所有带星号的字段都是必填字段
a