Leave a message
MENU
Search
Languages

IsoMOV™ Hybrid-Schutz-Komponente

prodline_gmov
Spezifikationen
Produkte
RoHS
Produktinformation
Muster anfordern
Kontaktieren
Series Datasheet Description Product Photo Device Symbol Max. Continuous Voltage (Vrms) Max. Continuous Voltage (Vdc) Imax 8/20 µs (1 operation) Inom 8/20 µs (15 operations) Inom 8/20 µs (10 operations) Size Operating Temperature Range C° Packaging Options MDS Design Files Ingenieurwesen Buy Now
IsoM3 IsoMOV
Hybrid Protection Component 175-320 225-415 6 KA 3 kA - 10 mm -40 to +125 Bulk / Tape & Reel IsoM3
Buy
IsoM5 IsoMOV
Hybrid Protection Component 175-555 225-745 10 KA 5 kA - 14 mm -40 to +125 Bulk / Tape & Reel IsoM5
Buy
IsoM8 IsoMOV
Hybrid Protection Component 250-555 320-745 15 KA - 8 kA 20 mm -40 to +125 Bulk / Tape & Reel IsoM8
Buy
Model/Datasheet Bild MSL Lötprofile Verpackungsetikett Anschluss Konf. Prüfberichte Dritter MDB China RoHS
IsoMOVisomov_part1See Data Sheet
TBD
e3IsoMOV CoC
Request Report
IsoM3
IsoM5
IsoM8
FileTypeSizeUploaded onDownload
Schutz für Hochgeschwindigkeits-KommunikationsanschlüssePDF843,57 KB28 Mai, 2015 Download
Mit einem Sternchen markierte Felder sind Pflichtfelder
Anwendung*
Mit einem Sternchen markierte Felder sind Pflichtfelder
a