Search
Languages

ハイブリッドプロテクタ - MSP®

Hybrid Protectors - MSP®

Bourns® マルチステージプロテクタ(MSP®)5 電極型およびステーションプロテクタは、3 電極ガス放電管の大きなエネルギーを処理する能力とソリッドステート金属酸化物バリスタ(MOV)の即応性という 2 つの技術の長所を組み合わせることにより、優れた保護を提供します。Bourns® MSP® 製品は、広帯域音声/データラインに最適です。

利点:

  • サージに対して即応するソリッドステート MOV
  • ガス放電管(GDT)による堅固なサージエネルギー処理
  • 帯域幅の減少を最小限にする低静電容量
  • エアのバックアップギャップ(BUG)がないため、耐用年数が伸びる
  • スイッチグレードのフェイルショートによる最高の火災安全性

Bourns® MSP® の利点に関する詳細は、 スポットライトニュースレター(PDF、28K)の最新記事をお読みください。

Bourns® MSP® 製品に関する詳細は、 Bourns® MSP® 製品信頼性ホワイトペーパーをご覧ください。(PDF、1MB)

詳細は、Bourns® 屋外施設製品ガイド(PDF、2MB)をご覧ください。

サンプル請求へのクイックリンク: サンプル請求
Series Bourns® Digi-Guard™ MSP® ( )
Data Sheet Bourns® Digi-Guard™ MSP® ( )
Photo 2377_45_hs_part
Description Maximum Protection