Leave a message
MENU
Search
Languages

Hybrid-Schutzvorrichtungen MSP®

Hybrid Protectors - MSP®
Spezifikationen

Die 5-poligen MSP®-Schutzvorrichtungen und die Stationsschutzkomponenten von Bourns® bieten hervorragenden Schutz durch die Kombination der Topvorteile zweier Technologien: die hohe Strombelastbarkeit einer Gasentladungsröhre mit drei Elektroden und das schnelle Ansprechen eines Festkörper-Metalloxidvaristors. Bourns® MSP® ist die beste Wahl für Breitband-Sprach- bzw. Datenleitungen.

Die Vorteile:

  • Festkörper-MOV für ein schnelles Ansprechen bei Überspannungen
  • Gasentladungsröhren schützen zuverlässig bei hohen Stoßenergien
  • Niedrige Kapazität für minimale Bandbreitenverringerung
  • Verlängerte Lebensdauer durch fehlenden Außenluftspalt
  • Switch-Grade-Failshort bietet maximalen Brandschutz

Für weitere Informationen zum Bourns®-MSP®-Vorteil empfehlen wir Ihnen die Lektüre des neuesten Artikels im Spotlight Newsletter (PDF, 28 kB). 

Ausführliche Informationen zum MSP®-Produkt von Bourns® finden Sie im Bourns®-Whitepaper zur MSP®-Zuverlässigkeit (PDF, 1 MB).

Weiteres entnehmen Sie bitte dem Bourns®-Produktüberblick Linientechnik  (PDF, 2 MB).

Produkte
Produktinformation
Muster anfordern
Kontaktieren
Serie Datenblatt Bild Beschreibung Ingenieurwesen Design Dateien
155HS 155HS 2378_35_hs_part Heavy Duty Protection Downloads
2026-xx-XX-MSP 2026-xx-XX-MSP 2026_msp Heavy Duty Multi-Stage 3-Electrode GDT Protector Downloads
5-Pin 2410 5-Pin 2410 2410_2420_part Overvoltage 5-Pin Downloads
Bourns® Digi-Guard™ MSP® (455HS) Bourns® Digi-Guard™ MSP® (455HS) 2377_45_hs_part Maximum Protection Downloads
Model/Datasheet Bild MSL Lötprofile Verpackungsetikett Anschluss Konf. Prüfberichte Dritter MDB China RoHS
FileTypeSizeUploaded onDownload
Schutz für Hochgeschwindigkeits-KommunikationsanschlüssePDF843,57 KB28 Mai, 2015 Download
Mit einem Sternchen markierte Felder sind Pflichtfelder
Anwendung*
Mit einem Sternchen markierte Felder sind Pflichtfelder
a