Search
Languages

Dickschicht-Chip-Widerstände

Obsolete Mit diesem Symbol gekennzeichnete Produkte sind verfügbar, werden jedoch nicht für Neuentwicklungen empfohlen.

Serie CR1206A
Datenblatt CR1206A
Bild crxxxxa_part
Widerstandsbereich 1 Ω to 20 MΩ
Toleranz
1 %
5 %
Temperaturkoeffizient -200 to +600 ppm
±100 ppm
±200 ppm
±400 ppm
Leistung pro Widerstand 0.25 W
Informationsdokumente CR1206A