Search
Languages

Impulsleistungswiderstände

Serie CMP0805A
Datenblatt CMP0805A
Bild cmp_part
Widerstandsbereich 10 Ω to 1 MΩ
Toleranz 1 %
5 %
Temperaturkoeffizient ±100 ppm
±200 ppm
Leistung pro Widerstand 0.5 W
Physikalische Konfiguration Thick Film Chip
Informationsdokumente CMP0805A