接触式线性传感器

Contacting Linear Motion
   

 

接触式线性传感器被视为微调可变电阻的一种,其设计是为达到客户对位移侦测的需求。可被应用在自动控制器的电磁定位传感器、音响设备的音量控制、操纵杆控制器、卫星天线定位和机器人。

   

Sensors, Panel Controls, Encoders, Precision Potentiometers, Dials 的冲突矿产资源报告 :CMRT

Series 3048
数据表 3048
产品图片 motpot
标准电子行进 0.2, 0.3, 0.4, 0.5 in.
标准电阻值 1K to 50K ohms
标准值的公差 ±20 %
独立线性 ±5 %
分辨率 Infinite
额定功率@ 70°C (158°F) Range 2, 3 - 0.12 watt Range 4, 5 - 0.25 watt
工作温度 -55 ºC to +125 ºC
绝缘阻抗 50 megohms @ 500 VDC
相关文件 3048
Engineering
工程檔