Search
Languages

线性可变电阻

Linear Motion Potentiometers
技术规格

线性可变电阻为 Trimpot® 可变电阻中分出的产品系列,特别依照设计者需求研发能测出移动位置功能。应用在极小的电子组件上,如:自动控制器用电磁定位感应器、音响设备用音量控制、电玩游戏杆控制器、卫星天线定位、机器人等。

Line Protection Modules, SEMS 的冲突矿产资源报告 :CMRT

Product Series
Parametric Table
RoHS Files
Collateral
Videos
Request Samples
Contact Us
Series 数据表 产品图片 标准值的公差 标准电子行进 标准电阻值 独立线性 分辨率 额定功率@ 70°C (158°F) 工作温度 绝缘阻抗 MDS 工程 工程檔
3046 3046 3046 ±20 % 0.15, 0.25, 0.35 in. 1K to 50K Ω ±5 % Infinite 0.125 W -55 ºC to +125 ºC 50 MΩ @ 500 VDC 3046
Downloads
3048 3048 motpot ±20 % 0.2, 0.3, 0.4, 0.5 in. 1K to 50K Ω ±5 % Infinite Range 2, 3 - 0.12 W Range 4, 5 - 0.25 W -55 ºC to +125 ºC 50 MΩ @ 500 VDC 3048
FileTypeSizeUploaded onDownload
高速套接字口保护PDF843.57 KB28 5月, 2015 Download
所有带星号的字段都是必填字段
用途*
所有带星号的字段都是必填字段