Search
Languages

Linearpotentiometer

Linear Motion Potentiometers
Spezifikationen

Der Linearpotentiometer wurde als Spin-off der Trimmpotentiometer-Produktreihe Trimpot® entwickelt, um die Bedürfnisse von Konstrukteuren zu erfüllen, die Positionsänderungen erfassen möchten. Zu den möglichen Anwendungen für diese kompakten Komponenten gehören: Magnet-Positionssensoren für automatisierte Steuergeräte, die Lautstärkeregelung bei Audiogeräten, Joystick-Controller, Satellitenschüsselausrichtung und Robotik.

Konfliktmineralien- Herkunftsbericht für Line Protection Modules, SEMS :CMRT

Product Series
Parametric Table
RoHS Files
Collateral
Videos
Request Samples
Contact Us
Serie Datenblatt Bild Standard-Widerstandstoleranz Elektrischer Standardweg Normalwiderstand Unabhängige Linearität Auflösung Nennleistung bei 70 °C (158 °F) Betriebstemperatur Isolationswiderstand MDS Ingenieurwesen Design Dateien
3046 3046 3046 ±20 % 0.15, 0.25, 0.35 in. 1K to 50K Ω ±5 % Infinite 0.125 W -55 ºC to +125 ºC 50 MΩ @ 500 VDC 3046
Downloads
3048 3048 motpot ±20 % 0.2, 0.3, 0.4, 0.5 in. 1K to 50K Ω ±5 % Infinite Range 2, 3 - 0.12 W Range 4, 5 - 0.25 W -55 ºC to +125 ºC 50 MΩ @ 500 VDC 3048
FileTypeSizeUploaded onDownload
Schutz für Hochgeschwindigkeits-KommunikationsanschlüssePDF843,57 KB28 Mai, 2015 Download
Mit einem Sternchen markierte Felder sind Pflichtfelder
Anwendung*