This link will direct you to a web page outside the Bourns app. Do you wish to proceed?
功率电感是稳压器拓扑中的重要组件。实际上,汽车、电子产品和 DC-DC 转换器中每个调节电源的电路都需要一个电感器。Bourns® 遮蔽式 SMD 功率电感尺寸轻省,电感范围广。Bourns® 最畅销的遮蔽 SMD 功率电感器采用遮蔽外壳制造,旨在实现汽车设计所需的低 EMI 水平,并用作便携式通讯设备的电源。 Bourns® SRP 系列功率电感所有型号均符合 RoHS 标准,其中有多项系列亦符合 AEC-Q200 标准。Bourns® SRP 系列功率电感结合了扁线技术和粉末铁芯,为 DC-DC 转换器应用实现了紧凑高效的封装。Bourns® SRR 和 SRU 遮蔽 SMD 功率电感专为处理高电流和控制电磁干扰 (EMI) 而设计,特别适用于智能电表电源电路。当微控制器或高频组件用于相邻电路或电路板组件本身时,遮蔽式 SMD 功率电感是首选。 Bourns® 为专业生产具有成本效益、符合 AEC-Q200 标准的遮蔽功率电感的制造商,我们的功率电感器是在需要电压转换的应用中减少磁芯损耗的基本解决方案。身为遮蔽式功率电感制造商,Bourns 具备完整的功率电感产品线,包括电源电感、SMD 功率电感、大电流电感、大功率电感、表贴式电感以及其他需要功率电感的电路。Bourns Inc 功率电感具有广泛电感范围、低 DC 电阻和工业应用所需的高电流值。
矿产资源报告- 功率电感:CFSI_CMRT4-01