J.W. Miller® - 插件式大电流扼流圈

J.W. Miller® - Through-Hole High Current Chokes

Bourns 很高兴在此宣布由Bell工业公司收购 J.W. Miller磁性产品部门。J.W. Miller®磁性产品成立于1924年,为知名的标准与订制磁性组件供货商,能满足少量或大批生产的需求。完整产品系列包括高质量线圈、扼流圈、电感、变压器等,配置方式有表面黏着式、插件式两种。

JW Miller® Magnetic Products 的冲突矿产资源报告 :CMRT

Series 5900
数据表 5900
产品图片 5800
遮蔽式 No
尺寸 11.5 Dia x 22.9 Lg
电感范围 3.9 - 100,000 µH
电流范围 0.08 - 15.5 A