Leave a message
MENU
Search
Languages

J.W. Miller® - 插件式大电流扼流圈

J.W. Miller® - Through-Hole High Current Chokes
技术规格

Bourns 很高兴在此宣布由Bell工业公司收购 J.W. Miller磁性产品部门。J.W. Miller®磁性产品成立于1924年,为知名的标准与订制磁性组件供货商,能满足少量或大批生产的需求。完整产品系列包括高质量线圈、扼流圈、电感、变压器等,配置方式有表面黏着式、插件式两种。

JW Miller® Magnetic Products 的冲突矿产资源报告 :CMRT

产品
RoHS
产品信息
视频
索取样品
联系我们
Series 数据表 产品图片 遮蔽式 尺寸 电感范围 电流范围 工程 工程檔
1110 1110 1100_1120_1130_1140_5600 No 15.2 Dia x 21.3 Ht 1 - 560 µH 0.85 - 20 A Downloads
1120 1120 1100_1120_1130_1140_5600 No 20.5 Dia x 21.3 Ht 1 - 2200 µH 0.8 - 11.4 A Downloads
1130 1130 1100_1120_1130_1140_5600 No 28 Dia x 21.3 Ht 1 - 4700 µH 1 - 21 A Downloads
1140 1140 1100_1120_1130_1140_5600 No 38 Dia x 26 Ht 1.8 - 15000 µH 1.3 - 27 A Downloads
5200 5200 5200 No 7.9 - 15.2 Dia x 22.2 - 31.8 Lg 3.3 - 1000 µH 1 - 20 A Downloads
5800 5800 5800 No 7 Dia x 17.8 Lg 3.9 - 18000 µH 0.09 - 7.3 A Downloads
5900 5900 5800 No 11.5 Dia x 22.9 Lg 3.9 - 100000 µH 0.08 - 15.5 A Downloads
FileTypeSizeUploaded onDownload
高速套接字口保护PDF843.57 KB28 5月, 2015 Download

Bourns Magnetic Capabilities

Training: Bourns® Magnetics Overview

所有带星号的字段都是必填字段
用途*
所有带星号的字段都是必填字段
a