Leave a message
MENU
Search
Languages

J.W. Miller® – Hochstromdrosseln (THT)

J.W. Miller® - Through-Hole High Current Chokes
Spezifikationen
Wir freuen uns, bekannt zu geben, dass Bourns, Inc. im Wesentlichen alle Vermögenswerte der J.W. Miller Magnetics Division of Bell Industries, Inc. von Bell erworben hat. Das im Jahr 1924 gegründete Unternehmen J.W. Miller® Magnetics ist ein namhafter Anbieter von maßgeschneiderten und standardisierten magnetischen Komponenten für Klein- und Großserienproduktionen. Das Produktangebot umfasst eine komplette Reihe von qualitativ hochwertigen Spulen, Drosseln, Induktoren und Transformatoren in SMT- und in THT-Ausführung.

Konfliktmineralien- Herkunftsbericht für JW Miller® Magnetic Products:CMRT

Produkte
RoHS
Produktinformation
Videos
Muster anfordern
Kontaktieren
Serie Datenblatt Bild Geschirmt Größe Induktivitätsbereich Strombereich Ingenieurwesen Design Dateien
1110 1110 1100_1120_1130_1140_5600 No 15.2 Dia x 21.3 Ht 1 - 560 µH 0.85 - 20 A Downloads
1120 1120 1100_1120_1130_1140_5600 No 20.5 Dia x 21.3 Ht 1 - 2200 µH 0.8 - 11.4 A Downloads
1130 1130 1100_1120_1130_1140_5600 No 28 Dia x 21.3 Ht 1 - 4700 µH 1 - 21 A Downloads
1140 1140 1100_1120_1130_1140_5600 No 38 Dia x 26 Ht 1.8 - 15000 µH 1.3 - 27 A Downloads
5200 5200 5200 No 7.9 - 15.2 Dia x 22.2 - 31.8 Lg 3.3 - 1000 µH 1 - 20 A Downloads
5800 5800 5800 No 7 Dia x 17.8 Lg 3.9 - 18000 µH 0.09 - 7.3 A Downloads
5900 5900 5800 No 11.5 Dia x 22.9 Lg 3.9 - 100000 µH 0.08 - 15.5 A Downloads
FileTypeSizeUploaded onDownload
Schutz für Hochgeschwindigkeits-KommunikationsanschlüssePDF843,57 KB28 Mai, 2015 Download

Bourns Magnetic Capabilities

Training: Bourns® Magnetics Overview

Mit einem Sternchen markierte Felder sind Pflichtfelder
Anwendung*
Mit einem Sternchen markierte Felder sind Pflichtfelder
a