光学式编码器

Optical Encoders

旋转式编码器适用于各种应用数字电流产品上的数字面板控制器,或是位置感应装置。Bourns 这些装置可为接触式或光学式,并可应用于各种解决方案上。有些型号提供瞬间按键开关和止动装置。

典型的应用包含温度控制器、速度控制器、位置传感器、目录选择,以及音量控制。

Sensors, Panel Controls, Encoders, Precision Potentiometers, Dials 的冲突矿产资源报告 :CMRT

Series ES14
数据表 ES14
产品图片 ES14_part
封装 Incremental Quadrature
封装直径 14 mm
密封性 IP54
止动装置 No
开关 No
转轴 Metal
套管 Metal
端点构装 5-Pin Axial or Radial/Cables with/without Connector
分辨率范围 8, 16, 32, 64
旋转速度 1000 rpm max.
触点功率 TTL, CMOS, HCMOS compatible
Rotational Life 50,000,000 cycles
RoHS 规范