Search
Languages

瞬态电流抑制器

TCS™ High-Speed Protectors (HSPs)
技术规格

Bourns® TCS™高速保护器通常与低电容TVS装置共同使用,以形成一个仅能使极低能量通过之壁垒,阻隔浪勇期间之过度电压或电流- 其可能损坏高速、低电压驱动器及接收器组件。限制最大电压至安全水平,Bourns® TCS™装置针对高速数据差分线,由于短路、感应及雷电浪涌引起之故障,提供优越保护。

Bourns® TCS™ DL系列高速保护产品为包含双重、匹配、低电阻、双向及超高速之瞬态电流抑制装置。

Bourns® TCS™高速保护装置提供一节省空间、表面黏着DFN封装,完全符合RoHS规范及无铅制程之产业标准规范要求。

请参阅以下Bourns® TCS™高速保护器白皮书:
Bourns® TCS™高速保护器VDSL应用白皮书.
以太网络之坚固保护及绝佳讯号质量- 瞬态电流抑制器(TCS™)应用技术白皮书.

TBU®, TCS 的冲突矿产资源报告 :CMRT

Product Series
Parametric Table
RoHS Files
Collateral
Videos
Request Samples
Contact Us

  Specifications

Series TCS-DL004-500-WH
数据表 TCS-DL004-500-WH
产品图片 TCS-DL500_part
可逆峰值断态电压 符号:DRM/单位:V 40 V
装置设备从工作状态到保护状态所需的典型电流 (IIMP) 750 mA
典型器件等效串联电阻 (RON) 1.4 ohms
A與B側匹配电阻 (RMATCH) ±0.03 ohms
RoHS 规 范 TCS-DL004-500-WH
工程
工程檔 Downloads

  Design Files

Minimum Trigger Current (mA)
Maximum Peak Impulse Voltage (V)
Typical Time to Current-Limiting (ns)
Typical Device Resistance (Ω)
Resistance Matching Between Side A and Side B (Ω)