全新电感器具备薄型、紧凑尺寸特点,并可在高频范围内提供高阻抗
2025年6月4日 - Bourns 全球知名电源、保护和传感解决方案电子组件领导制造供货商,推出一款全新共模电感系列,专为信号传输线应用中的噪声抑制而设计。Bourns® SRF1209U4 系列片式共模电感器具备薄型、紧凑尺寸的特点,能满足空间受限的设计需求。此款全新电感器在高频范围内提供高阻抗,能有效提升信噪比,非常适用于信号传输线应用。
Bourns® SRF1209U4 系列与USB 3.1 Gen 1/2、HDMI 2.0/2.1、USB 4.0 和 Thunderbolt 接口兼容,工作温度范围为 -40 至 +125°C,阻抗最高可达 90 欧姆,最高电流额定值为 400 mA,直流内阻 (DCR) 为 0.3 欧姆。
Bourns® SRF1209U4 片式共模电感器现已上市,全系列均符合 RoHS* 标准且为无卤产品**,现可透过业经 Bourns 授权的代理商伙伴订购。有关更多详细的产品信息,请参阅:bourns.com/zh-cht/products/magnetic-products/chip-inductors-common-mode。
*RoHS 指令 2015/863 之 2015 年 3 月 31 日和附件。
**Bourns 产品符合“无卤”要求前提 (a) 溴含量少于等于 900 ppm (b) 氯含量少于等于 900 ppm,并且 (c) 溴与氯的 含量总和少于等于 1500 ppm。