MENU
Search
Languages

NTCサーミスタ

技術仕様
 
ボーンズのNTCサーミスタは、小型の表面実装型コンポーネントで、正確な温度検知と補償を提供します。安定した電気的性能と厳密な許容差により、モバイル機器、LED照明、バッテリーパックなどのアプリケーションでの熱管理に最適です。
製品
サンプル請求
お問い合わせ
Series Photo Data Sheet Resistance R25 (Ω) Resistance Tolerance B-constant 25/50 ℃ B-Constant Tolerance Max. Power Rating @25 ℃ Operating Temp. (℃) MDS Design Files 工学 Buy Now
BTN02G BTN02G
10k to 100k ±1 % to ±5 % 3380K
4050K
4250K
±1 % 100 mW -40 to +125 BTN04G
購入
BTN04G BTN04G
10k to 100k ±1 % to ±5 % 3380K
3900K
4050K
4250K
±1 % 170 mW -40 to +125 BTN02G
購入
モデル/データシート 写真 MSL はんだ付けプロファイル 梱包ラベル 端子 適合証明書 サードパーティテストレポート MDS 中国版 RoHS
FileTypeSizeUploaded onDownload
高速通信ポートの保護PDF843.57 KB28 5, 2015 Download
 
業種*
アスタリスクの付いたフィールドは必須です。