MENU
Search
Languages

NTC 热敏电阻

技术规格
 

Bourns® NTC 热敏电阻为小型表贴式组件,能够提供精准的温度感测与补偿功能。其稳定的电气性能与严格的公差选项,使其非常适合应用于行动装置、LED 照明与电池模块等对热管理要求严格的应用场合。

产品
索取样品
联系我们
Series Photo Data Sheet Resistance R25 (Ω) Resistance Tolerance B-constant 25/50 ℃ B-Constant Tolerance Max. Power Rating @25 ℃ Operating Temp. (℃) MDS Design Files 工程 Buy Now
BTN02G BTN02G
10k to 100k ±1 % to ±5 % 3380K
4050K
4250K
±1 % 100 mW -40 to +125 BTN04G
Buy
BTN04G BTN04G
10k to 100k ±1 % to ±5 % 3380K
3900K
4050K
4250K
±1 % 170 mW -40 to +125 BTN02G
Buy
Model/Datasheet 产品照片 潮湿敏感度等级 MSL 焊接图表 封装标签 端子 RoHS 规范证书 CofC 第三方测试报告 物质资料表 MDS China RoHS
FileTypeSizeUploaded onDownload
高速套接字口保护PDF843.57 KB28 5月, 2015 Download
所有带星号的字段都是必填字段
用途*
所有带星号的字段都是必填字段
a