Search
Languages

ノンコンタクトシングルターン

Non-Contacting Single-turn

ロータリー位置センサーは、メカニカルな角度位置を電気信号に変換します。ロータリー位置センサーは一般に、頻繁に調整することが求められる用途向けに設計されています。シャフトレス設計により、カスタムシャフト、モーターコントロール、ヒューマンインターフェース調整、メカニカルアーム位置ロケーターなど、多様な係合機構を実現できます。ロータリー位置センサーは、周波数、速度、音量などの可変出力を調整する必要がある用途に使用できます。代表的な用途として、試験および測定装置、家電製品、小型エンジン、ロボティクス、医療機器などが挙げられます。Bourns® モデル AMS22S シリーズでは、ホール効果磁気技術を使用して回転位置を検出します。

Bourns オンライン製品トレーニング

Sensors, Panel Controls, Encoders, Precision Potentiometers, Dials の紛争鉱物報告書:CMRT