Search
Languages

ノンコンタクトシングルターン

Non-Contacting Single-turn
技術仕様

ロータリー位置センサーは、メカニカルな角度位置を電気信号に変換します。ロータリー位置センサーは一般に、頻繁に調整することが求められる用途向けに設計されています。シャフトレス設計により、カスタムシャフト、モーターコントロール、ヒューマンインターフェース調整、メカニカルアーム位置ロケーターなど、多様な係合機構を実現できます。ロータリー位置センサーは、周波数、速度、音量などの可変出力を調整する必要がある用途に使用できます。代表的な用途として、試験および測定装置、家電製品、小型エンジン、ロボティクス、医療機器などが挙げられます。Bourns® モデル AMS22S シリーズでは、ホール効果磁気技術を使用して回転位置を検出します。

Bourns オンライン製品トレーニング

Sensors, Panel Controls, Encoders, Precision Potentiometers, Dials の紛争鉱物報告書:CMRT

サンプル請求へのクイックリンク: サンプル請求
Product Series
Parametric Table
RoHS Files
Collateral
Videos
Request Samples
Contact Us
Series Data Sheet Photo Type Package Diameter Sealable Detents Switch Shaft Bushing Terminal Resolution Range Rotational Speed Rotational Life Mounting Type Number of Turns Supply Voltage, D.C. MDS Design Files 工学 Buy Now
AMS22B AMS22B Non-Contacting Analog Rotary Position Sensor 22 mm round IP50 No No Metal Metal 12 bits 500 RPM 50 million shaft revolutions Bushing Mount 1, Continuous 5 Request Downloads 購入
AMS22S AMS22S Non-Contacting Analog Rotary Position Sensor 22 mm round IP50 No No Metal 12 bits 200 RPM 50 million shaft revolutions Servo Mount 1, Continuous 5 Request Downloads 購入
AMS22U AMS22U Non-Contacting Analog Rotary Position Sensor 22 mm round IP50 No No Metal 12 bits 1000 RPM 100 million shaft revolutions Servo Mount 1, Continuous 5 Request 購入
EMS22A EMS22A
Non-Contacting Absolute Encoder 21 mm x 16 mm IP65 No No Metal Metal 1024 states Up to 10,000 rpm 100 million and 50 million shaft revolutions Bushing or Servo Mount 1, Continuous 3.3 or 5 Request 購入
EMS22D EMS22D Non-Contacting Direction/Step Encoder 21 mm x 16 mm IP65 No No Metal Metal 64, 128, 256 and 512 PPR Up to 10,000 rpm 100 million and 50 million shaft revolutions Bushing or Servo Mount 1, Continuous 3.3 or 5 Request 購入
EMS22P EMS22P Non-Contacting PWM Encoder 21 mm x 16 mm IP65 No No Metal Metal 1024 states Up to 10,000 RPM 100 million and 50 million shaft revolutions Bushing or Servo Mount 1, Continuous 3.3 or 5 Request 購入
EMS22Q EMS22Q Non-Contacting Incremental Encoder 21 mm x 16 mm IP65 No No Metal Metal 32, 64, 128 and 256 PPR Up to 10,000 rpm 100 million and 50 million shaft revolutions Bushing or Servo Mount 1, Continuous 3.3 or 5 Request Downloads 購入
DMS22B DMS22B
Non-Contacting Feedback Rotary Sensor with SSI Output 22 mm round IP50 No No Metal Metal 12 bits 120 RPM max. 50 million shaft revolutions Bushing Mount 1, Continuous 4.5 Min., 5 Typ., 5.5 Max. Request 購入
Mounting
Resistance
Watts
Linearity %
Elec. Angle
PART NUMBERMountingResistanceWattsLinearity %Elec. AnglePackagingShaft Dia.Rotational LifeEngineeringBuy Now
モデル/データシート 写真 MSL はんだ付けプロファイル 梱包ラベル 端子 適合証明書 サードパーティテストレポート MDS 中国版 RoHS
AMS22BAMS22B_partSee Note
N/ATBD
e3PS-2
Request Report
Request
China RoHS2 EFUP50 - AMS22B
AMS22SAMS22SSee Note
TBD
TBD
TBDPS-1
Request Report
Request
China RoHS2 - AMS22x
AMS22UAMS22U_partSee Note
N/AN/Ae3PS-1
Request Report
Request
China RoHS2 - AMS22x
DMS22Bdms22b_partSee Note
TBD
TBD
e3PS-2
Request Report
Request
TBD
HES38U-RS485hes38u_partSee Note
N/ATBD
e3PS-3
Request Report
Request
TBD