MENU
Search
Languages

接触式シングルターン

Contacting Single-turn
技術仕様

ロータリー位置センサーは、メカニカルな角度位置を電気信号に変換します。ロータリー位置センサーは一般に、頻繁に調整することが求められる用途向けに設計されています。シャフトレス設計により、カスタムシャフト、モーターコントロール、ヒューマンインターフェース調整、メカニカルアーム位置ロケーターなど、多様な係合機構を実現できます。ロータリー位置センサーは、周波数、速度、音量などの可変出力を調整する必要がある用途に使用できます。代表的な用途として、試験および測定装置、家電製品、小型エンジン、ロボティクス、医療機器などが挙げられます。Bourns® モデル 3382 シリーズでは、抵抗技術を使用して回転位置を検出します。

Bourns ロータリー位置センサーオンライントレーニング

センサー、パネルコントロール、エンコーダ、精密ポテンショメーター、ダイヤルの鉱物材料報告書CFSI_CMRT4-01

製品
パラメトリック検索
RoHS
コラタラル
ビデオ
サンプル請求
お問い合わせ
Series Data Sheet Photo Power Rating Rotational Life Mounting Type Number of Turns Resistance Range Tolerances Temperature Coefficient Construction MDS Design Files 工学 Buy Now
3382 3382 0.05 W Surface Mount & Through-hole 1 (Continuous Mechanical Rotation) 2.5K to 100K ohms ±30 % ±500 ppm/°C Dustproof 3382
Downloads 購入
6534 6534 1 W 1 (Continuous Mechanical Rotation) 6534S
Downloads 購入
6537/6538 6537/6538 1 W 1 (Continuous Mechanical Rotation) 6538S
Downloads 購入
(6537)

購入
(6538)
6539/6639 6539/6639 1 W 1 (Continuous Mechanical Rotation) 6639S
6539S
Downloads 購入
(6539)

購入
(6639)
6574 6574 2 W 1 (Continuous Mechanical Rotation) Downloads 購入
6637 6637 1 W 1 (Continuous Mechanical Rotation) 6637S
Downloads 購入
6638 6638 1 W 1 (Continuous Mechanical Rotation) 6638S
Downloads 購入
6657 6657
1 W 1 (Continuous Mechanical Rotation) 6657S
購入
6674 6674
2 W 1 (Continuous Mechanical Rotation) 6674S
購入
Mounting
Resistance
Watts
Linearity %
Elec. Angle
PART NUMBERMountingResistanceWattsLinearity %Elec. AnglePackagingShaft Dia.Rotational LifeEngineeringBuy Now
モデル/データシート 写真 MSL はんだ付けプロファイル 梱包ラベル 端子 適合証明書 サードパーティテストレポート MDS 中国版 RoHS
33823382_partSee Note
TBD
Label
TBDPS-1
Request Report
3382
China RoHS2 - 3382

Bourns® Model AMS22 and AMM20 Programmer Systems

Bourns® Model AMS22 Demo

Bourns® Sensor Capabilities

Training: Bourns® Model AMM20B Non-Contacting Multiturn Rotary Position Sensors

Training: Bourns® AMS22S Non-Contacting Analog Rotary Position Sensors

Training: Bourns® Model AMS22B Non-Contacting Analog Rotary Position Sensor

Training: Bourns® Model EMS22 Non-Contacting Magnetic Encoders

Training: Bourns® Model AMS22U Non-Contacting Analog Rotary Position Sensors

Training: Bourns® Model 3382 Rotary Position Sensor Training

 
業種*
アスタリスクの付いたフィールドは必須です。