MENU
Search
Languages

接触式传感器 - 单转型

Contacting Single-turn
技术规格

旋转式 控制器的功用是转化角机械位置为电信讯号。旋转式控制器是专为有频繁调整需求的应用设计而生。该无转轴设计,可应用于不 同的参与机制,例如客制化转轴、马达控制、人机界面调整,或机械手臂的定位位置。旋转式控制器可应用于使用者对可变输出 的控制,如频率、速度,和音量控制。 典型的应用包括测试和测量设备、消费性电子产品、小型发动机、机器人、医疗设备。

Bourns在线产品训练 课程

Sensors, Panel Controls, Encoders, Precision Potentiometers, Dials 的冲突矿产资源报告 :CMRT

产品
参数搜索
RoHS
产品信息
视频
索取样品
联系我们
Series 数据表 产品图片 定额功率 Rotational Life 固定型式 转数 阻值范围 阻值公差 温度系数 结构 MDS 工程 工程檔
3382 3382 3382_part 0.05 W Surface Mount & Through-hole 1 (Continuous Mechanical Rotation) 2.5K to 100K ohms ±30 % ±500 ppm/°C Dustproof 3382
Downloads
6534 6534 6534_part 1 W 1 (Continuous Mechanical Rotation) 6534S
Downloads
6537/6538 6537/6538 6537_part 1 W 1 (Continuous Mechanical Rotation) 6538S
Downloads
6539/6639 6539/6639 6539_part 1 W 1 (Continuous Mechanical Rotation) 6639S
6539S
Downloads
6574 6574 6574_part 2 W 1 (Continuous Mechanical Rotation) Downloads
6637 6637 6637_part 1 W 1 (Continuous Mechanical Rotation) 6637S
Downloads
6638 6638 6638_part 1 W 1 (Continuous Mechanical Rotation) 6638S
Downloads
6657 6657
6657_part 1 W 1 (Continuous Mechanical Rotation) 6657S
6674 6674 6674_part 2 W 1 (Continuous Mechanical Rotation) 6674S
Downloads
Mounting
Resistance
Watts
Linearity %
Elec. Angle
PART NUMBERMountingResistanceWattsLinearity %Elec. AnglePackagingShaft Dia.Rotational LifeEngineeringBuy Now
Model/Datasheet 产品照片 潮湿敏感度等级 MSL 焊接图表 封装标签 端子 RoHS 规范证书 CofC 第三方测试报告 物质资料表 MDS China RoHS
33823382_partSee Note
TBD
Label
TBDPS-1
Request Report
3382
China RoHS2 - 3382

Bourns® Model AMS22 and AMM20 Programmer Systems

Bourns® Model AMS22 Demo

Bourns® Sensor Capabilities

Training: Bourns® Model AMM20B Non-Contacting Multiturn Rotary Position Sensors

Training: Bourns® AMS22S Non-Contacting Analog Rotary Position Sensors

Training: Bourns® Model AMS22B Non-Contacting Analog Rotary Position Sensor

Training: Bourns® Model EMS22 Non-Contacting Magnetic Encoders

Training: Bourns® Model AMS22U Non-Contacting Analog Rotary Position Sensors

Training: Bourns® Model 3382 Rotary Position Sensor Training

所有带星号的字段都是必填字段
用途*
所有带星号的字段都是必填字段