Search
Languages

巻線抵抗器

技術仕様
サンプル請求へのクイックリンク: サンプル請求
Product Series
Parametric Table
RoHS Files
Collateral
Videos
Request Samples
Contact Us
Series Data Sheet Photo Resistance Range Tolerances Temperature Coefficient Power (Watts) Profile/Package Style MDS Design Files 工学 Buy Now
FW Series Fusible FW
4.7 to 100 Ω 5 % ±200 ppm 1, 2, 3, 5, 7 W Through-hole Axial Wirewound FW シリーズ
購入
W Series W
15 to 150 Ω 5 % ±300 ppm 1-10 W Through-hole Axial Wirewound W シリーズ
購入
WS Series Surge Withstand WS
15 to 3.3K Ω 5 % ±200 ppm 1-8 W Through-hole Axial Wirewound 購入
PWR3014 PWR3014 0.1-4K Ω 0.5 %,1 %, 5 % ±20 to ±90 ppm 1 W Surface Mount Wirewound PWR3014W
Downloads 購入
PWR4318 0.1-8K Ω 0.5 %,1 %, 5 % ±20 to ±90 ppm 2 W Surface Mount Wirewound PWR4318W
購入
PWR5322 0.1-15K Ω 0.5 %,1 %, 5 % ±20 to ±90 ppm 3 W Surface Mount Wirewound PWR5322W
購入
PWR4525 PWR2615_4525
0.01-15K Ω 1 %, 5 % ±20 to ±150 ppm 2 W Surface Mount Wirewound PWR4525
購入
PWR2615 PWR2615_4525
0.01-3K Ω 1 %, 5 % ±20 to ±150 ppm 1 W Surface Mount Wirewound PWR2615
購入
PWR2010 0.1-1K Ω 0.5 %,1 %, 5 % ±20 to ±90 ppm 0.5 W Surface Mount Wirewound PWR2010
購入
BR/BRT BR, BRT
0.1-1K Ω 1 %, 5 %, 10 % < 260 PPM/°C 60 - 500 W High Power Metal Clad Braking Resistor TBD
購入
(BR)

購入
(BRT)
BRS BRS
1-1K Ω 1 %, 5 %, 10 % < 260 PPM/°C 100 - 500 W Slim Profile High Power Metal Clad Braking Resistor TBD
購入
UWP UWP
1-1K Ω 1 %, 5 % < 260 PPM/°C 20 - 100 W High Power Ceramic Wirewound Resistor TBD
購入
HPP HPP
10 - 20K Ω 2 % - 10 % ±20 - ±150 ppm 3 - 10 W Through-hole Wirewound HPP
購入
S-SL SSL
0.005 - 50K Ω 0.05 % - 5 % ±20 - ±150 ppm 0.5 - 4 W Surface Mount Wirewound SSL
購入
UAL UAL
0.01 - 250K Ω 0.01 % - 10 % ±20 - ±150 ppm 7.5 - 50 W Aluminum Housed Wirewound UAL
購入
UB UB
0.02 - 260K Ω 0.01 % - 10 % ±20 - ±150 ppm 1 - 15 W Through-hole Wirewound UB
購入
UT UT
0.02 - 320K Ω 0.01 % - 10 % ±20 - ±150 ppm 0.1 - 15 W Through-hole Wirewound UT
購入
UV UV
0.01 - 91K Ω 0.01 % - 10 % ±20 - ±150 ppm 2 - 10 W Ceramic Wirewound UV
購入
UW UW
0.01 - 91K Ω 0.01 % - 10 % ±20 - ±150 ppm 2 - 15 W Ceramic Wirewound UW
購入
PWRB053 PWR6927_8030_8937_A247_B053
0.05 to 70K Ω 0.5 %, 1 %, 5 % ±20 PPM/°C ~ ±300 PPM/°C 10 W Surface Mount Wirewound PWRB053
購入
PWRA247 PWR6927_8030_8937_A247_B053
0.05 to 50K Ω 0.5 %, 1 %, 5 % ±20 PPM/°C ~ ±300 PPM/°C 7 W Surface Mount Wirewound PWRA247
購入
PWR8937 PWR6927_8030_8937_A247_B053
0.05 to 33K Ω 0.5 %, 1 %, 5 % ±20 PPM/°C ~ ±300 PPM/°C 5 W Surface Mount Wirewound PWR8937
購入
PWR8030 PWR6927_8030_8937_A247_B053
0.05 to 22K Ω 0.5 %, 1 %, 5 % ±20 PPM/°C ~ ±300 PPM/°C 5 W Surface Mount Wirewound PWR8030
購入
PWR6927 PWR6927_8030_8937_A247_B053
0.05 to 16K Ω 0.5 %, 1 %, 5 % ±20 PPM/°C ~ ±300 PPM/°C 3 W Surface Mount Wirewound PWR6927
購入
モデル/データシート 写真 MSL はんだ付けプロファイル 梱包ラベル 端子 適合証明書 サードパーティテストレポート MDS 中国版 RoHS