Leave a message
MENU
Search
Languages

耐硫黄型

n1916_sulfur_resistant_parts

硫黄環境下では、銀やその他の元素との化学反応により膜抵抗器に悪影響が生じます。硫化物の生成により抵抗器がオープン状態となるおそれがあります。耐硫黄型抵抗器では動作寿命が標準的な装置に比べて約20倍となります。Bourns®の耐硫黄型膜抵抗器およびアレイなら、このような腐食に関連した修理を要する故障を大幅に低減あるいは排除することができ、システムの信頼性、性能、ならびに堅牢性が向上し、ダウンタイムが低減します。

生産終了この記号が付いている製品は現在入手可能ですが、新設計での使用は推奨できません。

特性
サイズ 01005 ~ 2512
(0402 ~ 6431 メトリック表記)
定格電力 (70 °C) 0.03 ~ 2W
抵抗値範囲 0.03 ohms ~ 20 megohms
抵抗値許容誤差 0.5 %, ±1 %, ±5 %
温度係数 ±100, ±200, ±400 ppm/°C
動作温度範囲 –55 ~+125/155 °C

 

特長

  • 薄膜および厚膜
  • 単品チップ抵抗器およびアレイ
  • 大電力
  • 耐サージ
  • RoHS規格準拠*
  • ほとんどの種類のはんだ付け工程に好適
  • 紙テープとリールによる標準パッケージ
* RoHS指令2015/863(2015年3月31日)および付属書

用途

  • IT業界、サーバーファーム、データ/ストレージセンター、ノートブックおよびデスクトップコンピュータ
  • 通信ベースステーション
  • 産業用モーター制御、ポンプ制御、ならびに溶接装置
  • ゴム、紙、ならびにオイル製造
  • 屋外および路上用途、照明および交通制御
  • 海運、鉱業、農業、およびワイナリー用機器