MENU
Search
Languages

耐硫黄型

技術仕様
n1916_sulfur_resistant_parts

硫黄環境下では、銀やその他の元素との化学反応により膜抵抗器に悪影響が生じます。硫化物の生成により抵抗器がオープン状態となるおそれがあります。耐硫黄型抵抗器では動作寿命が標準的な装置に比べて約20倍となります。Bourns®の耐硫黄型膜抵抗器およびアレイなら、このような腐食に関連した修理を要する故障を大幅に低減あるいは排除することができ、システムの信頼性、性能、ならびに堅牢性が向上し、ダウンタイムが低減します。

生産終了この記号が付いている製品は現在入手可能ですが、新設計での使用は推奨できません。

特性
サイズ 01005 ~ 2512
(0402 ~ 6431 メトリック表記)
定格電力 (70 °C) 0.03 ~ 2W
抵抗値範囲 0.03 ohms ~ 20 megohms
抵抗値許容誤差 0.5 %, ±1 %, ±5 %
温度係数 ±100, ±200, ±400 ppm/°C
動作温度範囲 –55 ~+125/155 °C

 

特長

  • 薄膜および厚膜
  • 単品チップ抵抗器およびアレイ
  • 大電力
  • 耐サージ
  • RoHS規格準拠*
  • ほとんどの種類のはんだ付け工程に好適
  • 紙テープとリールによる標準パッケージ
* RoHS指令2015/863(2015年3月31日)および付属書

用途

  • IT業界、サーバーファーム、データ/ストレージセンター、ノートブックおよびデスクトップコンピュータ
  • 通信ベースステーション
  • 産業用モーター制御、ポンプ制御、ならびに溶接装置
  • ゴム、紙、ならびにオイル製造
  • 屋外および路上用途、照明および交通制御
  • 海運、鉱業、農業、およびワイナリー用機器
製品
コラタラル
サンプル請求
お問い合わせ
Series Data Sheet Photo Resistance Range Tolerances Temperature Coefficient Power per Resistor MDS Design Files 工学 Buy Now
CRT1206A CRT-A
10 Ω~1M Ω 0.1 % to 1 % ±10 to ±50 ppm 0.250 W CRT1206A
購入
CRT0805A CRT-A
10 Ω~800K Ω 0.1 % to 1 % ±10 to ±50 ppm 0.125 W CRT0805A
購入
CRT0603A CRT-A
10 Ω~511K Ω 0.1 % to 1 % ±10 to ±50 ppm 0.100 W CRT0603A
購入
CRT0402A CRT-A
10 Ω to 100K Ω 0.1 % to 1 % ±10 to ±50 ppm 0.063 W CRT0402A
購入
CAY06-J-AS CAY06-AS
10 Ω to 1 MΩ 5 % ±200 ppm 0.031 W CAY06-J2AS
CAY06-J4AS
購入
CAY10A-AS CAY10A-AS
3 Ω to 1 MΩ ±5 % ±250 ppm/°C,
±500 ppm/°C
0.063 W CAY10A-J2AS
CAY10A-J4AS
購入
CAY16A-AS CAY16A-AS
3 Ω to 1 MΩ ±5 % ±200 ppm/°C,
±400 ppm/°C
0.063 W CAY16A-J4AS
購入
CR0201A-AS CR-A-AS
1 Ω to 10 MΩ 1 % / 5 % -200 to +600 ppm/±100 ppm/±200 ppm/±400 ppm 0.05 W CR0201A-AS
購入
CR0402A-AS CR-A-AS
1 Ω to 20 MΩ 1 % / 5 % -200 to +500 ppm/±100 ppm/±200 ppm/±400 ppm 0.063 W CR0402A-AS
購入
CR0603A-AS CR-A-AS
1 Ω to 20 MΩ 1 % / 5 % ±100 ppm/±200 ppm/±400 ppm 0.1 W CR0603A-AS
購入
CR0805A-AS CR-A-AS
1 Ω to 20 MΩ 1 % / 5 % ±100 ppm/±200 ppm/±400 ppm 0.125 W CR0805A-AS
購入
CR1206A-AS CR-A-AS
1 Ω to 20 MΩ 1 % / 5 % ±100 ppm/±200 ppm/±400 ppm 0.25 W CR1206A-AS
購入
CR1210A-AS CR-A-AS
1 Ω to 20 MΩ 1 % / 5 % ±100 ppm/±200 ppm/±400 ppm 0.33 W CR1210A-AS
購入
CR2010A-AS CR-A-AS
1 Ω to 20 MΩ 1 % / 5 % ±100 ppm/±200 ppm/±400 ppm 0.5 W CR2010A-AS
購入
CR2512A-AS CR-A-AS
1 Ω to 20 MΩ 1 % / 5 % ±100 ppm/±200 ppm/±400 ppm 1 W CR2512A-AS
購入
CRM0603A CRM-A
0.05 Ω to 1 MΩ 0.5 %, 1 %, 5 % ±100 ppm/±150 ppm/±200 ppm/±250 ppm 0.125 W CRM0603A
購入
CRM0805A CRM-A
0.05 Ω to 1 MΩ 0.5 %, 1 %, 5 % ±100 ppm/±150 ppm/±200 ppm 0.25 W CRM0805A
購入
CRM1206A CRM-A
0.05 Ω to 1 MΩ 0.5 %, 1 %, 5 % ±100 ppm/±200 ppm 0.5 W CRM1206A
購入
CRM1210A CRM-A
0.05 Ω to 1 MΩ 0.5 %, 1 %, 5 % ±100 ppm/±200 ppm 0.5 W CRM1210A
購入
CRM2010A CRM-A
0.05 Ω to 1 MΩ 0.5 %, 1 %, 5 % ±100 ppm/±200 ppm 1 W CRM2010A
購入
CRM2512A CRM-A
0.05 Ω to 1 MΩ 0.5 %, 1 %, 5 % ±100 ppm/±200 ppm 2 W CRM2512A
購入
CRS0603A CRS-A
1 Ω to 1 MΩ 0.5 %, 1 %, 5 % ±100 ppm/±200 ppm 0.125 W CRS0603A
購入
CRS0805A CRS-A
1 Ω to 1 MΩ 0.5 %, 1 %, 5 % ±100 ppm/±150 ppm/±200 ppm 0.25 W CRS0805A
購入
CRS1206A CRS-A
1 Ω to 1 MΩ 0.5 %, 1 %, 5 % ±100 ppm/±200 ppm 0.5 W CRS1206A
購入
CRS1210A CRS-A
1 Ω to 1 MΩ 0.5 %, 1 %, 5 % ±100 ppm/±200 ppm 0.5 W CRS1210A
購入
CRS2010A CRS-A
1 Ω to 1 MΩ 0.5 %, 1 %, 5 % ±100 ppm/±200 ppm 2 W CRS2010A
購入
CRS2512A CRS-A
1 Ω to 1 MΩ 0.5 %, 1 %, 5 % ±100 ppm/±200 ppm 2 W CRS2512A
購入
CMP0603A CMP-A
10 Ω to 1 MΩ 1 %
5 %
±100 ppm
±200 ppm
0.25 W CMP0603A
購入
CMP0805A CMP-A
10 Ω to 1 MΩ 1 %
5 %
±100 ppm
±200 ppm
0.5 W CMP0805A
購入
CMP1206A CMP-A
10 Ω to 1 MΩ 1 %
5 %
±100 ppm
±200 ppm
0.75 W CMP1206A
購入
CMP2010A CMP-A
10 Ω to 1 MΩ 1 %
5 %
±100 ppm
±200 ppm
1 W CMP2010A
購入
CMP2512A CMP-A
10 Ω to 1 MΩ 1 %
5 %
±100 ppm
±200 ppm
1.5 W CMP2512A
購入
CHP0603A CHP-A
10 Ω to 1 MΩ 1 % / 5 % ±100 ppm/±200 ppm 0.33 W CHP0603-A
購入
CHP0805A CHP-A
10 Ω to 1 MΩ 1 % / 5 % ±100 ppm/±150 ppm/±200 ppm 0.5 W CHP0805-A
購入
CHP1206A CHP-A
10 Ω to 1 MΩ 1 % / 5 % ±100 ppm/±200 ppm 0.75 W CHP1206-A
購入
CHP2512A CHP-A
10 Ω to 1 MΩ 1 % / 5 % ±100 ppm/±200 ppm 3 W CHP2512-A
購入
CRT0402-AS CRT-AS
49.9 Ω to 332K Ω 0.05 % to 1 % ±10 to ±50 ppm 0.0625 W CRT0402-AS
購入
CRT0805-AS CRT-AS
10 Ω to 1 MΩ 0.05 % to 1 % ±10 to ±50 ppm 0.125 W CRT0805-AS
購入
CRT0603-AS CRT-AS
49.9 Ω to 332K Ω 0.05 % to 1 % ±10 to ±50 ppm 0.100 W CRT0603-AS
購入
CRT1206-AS CRT-AS
10 Ω to 1 MΩ 0.05 % to 1 % ±10 to ±50 ppm 0.250 W CRT1206-AS
購入