Search
Languages

ターンカウントダイアル

Turns-Counting Dials
技術仕様

回転数表示ダイヤルは、ロータリー式の精密ポテンショメーターまたはその他のタイプの回転数表示デバイスまたは調整設定/ロックデバイスが必要となるパネルコントロールと一緒に使用するよう設計されています。これらのデバイスは、デジタルまたは同心目盛(アナログ)の読取りオプションにより、さまざまなシャフトサイズにフィットします。

一般的な用途は次の通りです。

  • 電源
  • オシロスコープ
  • 医療機器
  • 産業用オートメーション機器

Sensors, Panel Controls, Encoders, Precision Potentiometers, Dials の紛争鉱物報告書 :CMRT

生産終了この記号が付いた製品は現在入手は可能ですが、新規設計での使用は推奨できません。
サンプル請求へのクイックリンク: サンプル請求
Product Series
Parametric Table
RoHS Files
Collateral
Videos
Request Samples
Contact Us
Series Data Sheet Photo Number of Turns Readout Division/Turn Brake Diameter Depth Weight Part Number/Shaft Diameter Design Files 工学 Buy Now
H-46 H-46 0-20 Concentric Scale 100 Yes 46 mm 25 mm 73 g H-46-6A: 1/4 ", H-46-6M: 6 mm Downloads 購入
H-22 H-22 0-15 Concentric Scale 50 Yes 22 mm 24 mm 15 g H-22-6A: 1/4 ", H-22-6M: 6 mm, H-22-3A: 1/8 ", H22-6A-B: 1/4 ", H22-6A-SB: 1/4 " Downloads 購入
H-23 H-23
0-15 Concentric Scale 50 Yes 22 mm 24 mm 15 g H-23-6A: 1/4 ", H-23-6M: 6 mm, H-23-3A: 1/8 " 購入
H-516 H-516
0-15 Concentric Scale 50 Yes 22 mm 25 mm 7 g H-516-3A: 1/8 ", H-516-6A: 1/4 ", H-516-6M: 6 mm 購入
Number of Turns
Divisions /Turn
Dia. Mm
Brake
Shaft Dia.
PART NUMBERNumber of TurnsDivisions /TurnDia. MmBrakeShaft Dia.FinishEngineeringBuy Now