Search
Languages

スライドポテンショメーター

Slide Potentiometers
技術仕様

パネルコントロール製品は一般に、頻繁に調整する必要がある用途向けに設計されています。ロータリー式とスライド式があります。素子には、カーボン、セメント、および導電性プラスチックの選択肢があります。これらのデバイスには、さまざまなサイズとシャフト/ブッシングの組み合わせがあります。一部のモデルには、ロータリースイッチとシールのオプションがあります。代表的な用途として、オーディオミキシングコンソール、試験および測定機器、家電、医療機器などが挙げられます。

回転数表示ダイヤルは、ロータリー式の精密ポテンショメーターまたはその他のタイプの回転数表示デバイスまたは調整設定/ロックデバイスが必要となるパネルコントロールと一緒に使用するよう設計されています。これらのデバイスは、デジタルまたは同心目盛(アナログ)の読取りオプションにより、さまざまなシャフトサイズにフィットします。代表的な用途として、電源供給、オシロスコープ、医療機器、業務用自動機器などが挙げられます。

テーパー特性およびその他の文書については、当社のライブラリをご覧ください。

生産終了この記号が付いている製品は現在入手可能ですが、新設計での使用は推奨できません。

センサー、パネルコントロール、エンコーダ、精密ポテンショメーター、ダイヤルの鉱物材料報告書CFSI_CMRT4-01

サンプル請求へのクイックリンク: サンプル請求
Product Series
Parametric Table
RoHS Files
Collateral
Videos
Request Samples
Contact Us
Series Data Sheet Photo Length of Travel Shape Detents Lever Element Terminal Taper-Linear Taper-CW Audio Taper-CCW Audio Resistance Range Minimum Ohm Resistance Range Maximum Ohm Power-Linear Power-Audio Options-Ganging MDS Design Files 工学 Buy Now
PSM PSM 60-100 mm Linear Slide Metal Carbon PC Pins, Connector x x x 1K 1M 0.5 W (Power rating varies by stroke length) 0.25 W (Power rating varies by stroke length) 1 PSM
Downloads 購入
PTA PTA
15-60 mm Linear Slide Center Metal/Plastic Carbon PC Pins x x 1K 1M 0.05 W (Power rating varies by stroke length) 0.025 W (Power rating varies by stroke length) 2 PTA
購入
PTB PTB 45-100 mm Linear Slide Metal/Plastic Carbon PC Pins x x 5K 200K 0.125 W (Power rating varies by stroke length) 0.025 W (Power rating varies by stroke length) 2 PTB
Downloads 購入
PTL PTL 20-100 mm Linear Slide x Insulated with LED Carbon PC Pins x x x 1K 1M 0.05 W (Power rating varies by stroke length) 0.025 W (Power rating varies by stroke length) PTL01 MDS
PTL45 MDS
Downloads 購入
PSP PSP
60-100 mm Linear Slide Metal Carbon Connector x x x 1K 1M 0.5 W 0.25 W 2 PSP60
PSP01
購入
PSL PSL
60-100 mm Linear Slide Metal Carbon Connector x x x 10K 100K 0.5 W 0.25 W 2 PSL60
PSL01
購入
モデル/データシート 写真 MSL はんだ付けプロファイル 梱包ラベル 端子 適合証明書 サードパーティテストレポート MDS 中国版 RoHS