Search
Languages

Schiebepotentiometer

Slide Potentiometers
Spezifikationen

Schalttafelsteuerungen sind für Anwendungen vorgesehen, die in der Regel häufige Einstellungen erfordern. Es sind sowohl Dreh- als auch Schiebe-Versionen erhältlich. Einige Elemente enthalten Kohlenstoff, Cermet und leitfähigen Kunststoff. Diese Vorrichtungen sind in verschiedenen Größen und Welle-Buchse-Kombinationen erhältlich. Einige Modelle können optional mit Drehschalter ausgestattet und versiegelt werden. Zu den typischen Anwendungen gehören Audiomischpulte, Prüf- und Messgeräte, Unterhaltungselektronik und medizinische Geräte.

Die Umdrehungszähler sind für den Einsatz mit Präzisions-Drehpotentiometern oder anderen Arten von Schalttafelsteuerungen, die einen Umdrehungszähler oder eine Einstellvorrichtung/-sicherung benötigen, konzipiert. Diese Komponenten sind für verschiedene Wellengrößen in digitalen oder analogen Ausleseanwendungen erhältlich. Zu den typischen Anwendungen gehören Netzteile, Oszilloskope, medizinische Geräte und Ausrüstungen für die Industrieautomatisierung.

Die Charakteristiken und weitere Dokumente finden Sie in unserer Bibliothek.

Obsolete Mit diesem Symbol gekennzeichnete Produkte sind verfügbar, werden jedoch nicht für Neuentwicklungen empfohlen.

Konfliktmineralien- Herkunftsbericht für Sensors, Panel Controls, Encoders, Precision Potentiometers, Dials :CMRT

Product Series
Parametric Table
RoHS Files
Collateral
Videos
Request Samples
Contact Us
Serie Datenblatt Bild Weg Form Schaltsperren Hebel Element Anschluss Charakteristik Linear Charakteristik CW Audio Charakteristik CCW Audio Min. Widerstandsbereich Ohm Max. Widerstandsbereich Ohm Leistung Linear Leistung Audio Opt. Mehrfach MDS Ingenieurwesen Design Dateien
PSM PSM 60-100 mm Linear Slide Metal Carbon PC Pins, Connector x x x 1K 1M 0.5 W (Power rating varies by stroke length) 0.25 W (Power rating varies by stroke length) 1 PSM
Downloads
PTA PTA
PTA_part 15-60 mm Linear Slide Center Metal/Plastic Carbon PC Pins x x 1K 1M 0.05 W (Power rating varies by stroke length) 0.025 W (Power rating varies by stroke length) 2 PTA
PTB PTB PTB_part 45-100 mm Linear Slide Metal/Plastic Carbon PC Pins x x 5K 200K 0.125 W (Power rating varies by stroke length) 0.025 W (Power rating varies by stroke length) 2 PTB
Downloads
PTL PTL ptl_part 20-100 mm Linear Slide x Insulated with LED Carbon PC Pins x x x 1K 1M 0.05 W (Power rating varies by stroke length) 0.025 W (Power rating varies by stroke length) PTL01 MDS
PTL45 MDS
Downloads
PSP PSP
60-100 mm Linear Slide Metal Carbon Connector x x x 1K 1M 0.5 W 0.25 W 2 PSP60
PSP01
PSL PSL
60-100 mm Linear Slide Metal Carbon Connector x x x 10K 100K 0.5 W 0.25 W 2 PSL60
PSL01
Model/Datasheet Bild MSL Lötprofile Verpackungsetikett Anschluss Konf. Prüfberichte Dritter MDB China RoHS
FileTypeSizeUploaded onDownload
Schutz für Hochgeschwindigkeits-KommunikationsanschlüssePDF843,57 KB28 Mai, 2015 Download
Mit einem Sternchen markierte Felder sind Pflichtfelder
Anwendung*