Search
Languages

産業パネル制御

Industrial Panel Controls

パネルコントロール製品は一般に、頻繁に調整する必要がある用途向けに設計されています。ロータリー式とスライド式があります。素子には、カーボン、セメント、および導電性プラスチックの選択肢があります。これらのデバイスには、さまざまなサイズとシャフト/ブッシングの組み合わせがあります。一部のモデルには、ロータリースイッチとシールのオプションがあります。代表的な用途として、オーディオミキシングコンソール、試験および測定機器、家電、医療機器などが挙げられます。

テーパー特性およびその他の文書については、当社のライブラリをご覧ください。

センサー、パネルコントロール、エンコーダ、精密ポテンショメーター、ダイヤルの鉱物に関する報告書CFSI_CMRT4-01

生産終了この記号が付いている製品は現在入手可能ですが、新設計での使用は推奨できません。

サンプル請求へのクイックリンク: サンプル請求
Series 97, 99
Data Sheet 97, 99
Photo 97_99_part
Package Diameter 5/8 "
Shape Square
Number of Turns 1
Sealable IP40
Detents
Shaft Metal/Plastic
Shaft Color Blue
Bushing Metal/Unthreaded Plastic
Element Conductive Plastic/Cermet
Terminal PC Pins/J-hooks/Solder Lug/Side
Taper-Linear x
Taper-CW Audio x
Taper-CCW Audio x
Standard Resistance Tolerance ±5 %, ±10 %, ±20 %
Resistance Range Minimum Ohm 100
Resistance Range Maximum Ohm 1M
Power-Linear 0.5-2 watts
Power-Audio 0.25-1 watt
Options-Switch Yes
Options-Ganging 2
Related Documents 91-94 Series CP
Design Files
Engineering
Buy Now 購入
(97A)

購入
(99A)