Search
Languages

産業パネル制御

Industrial Panel Controls
技術仕様

パネルコントロール製品は一般に、頻繁に調整する必要がある用途向けに設計されています。ロータリー式とスライド式があります。素子には、カーボン、セメント、および導電性プラスチックの選択肢があります。これらのデバイスには、さまざまなサイズとシャフト/ブッシングの組み合わせがあります。一部のモデルには、ロータリースイッチとシールのオプションがあります。代表的な用途として、オーディオミキシングコンソール、試験および測定機器、家電、医療機器などが挙げられます。

テーパー特性およびその他の文書については、当社のライブラリをご覧ください。

センサー、パネルコントロール、エンコーダ、精密ポテンショメーター、ダイヤルの鉱物に関する報告書CFSI_CMRT4-01

生産終了この記号が付いている製品は現在入手可能ですが、新設計での使用は推奨できません。

サンプル請求へのクイックリンク: サンプル請求
Product Series
Parametric Table
RoHS Files
Collateral
Videos
Request Samples
Contact Us
Series Data Sheet Photo Package Diameter Shape Number of Turns Sealable Detents Shaft Shaft Color Bushing Element Terminal Taper-Linear Taper-CW Audio Taper-CCW Audio Standard Resistance Tolerance Resistance Range Minimum Ohm Resistance Range Maximum Ohm Power-Linear Power-Audio Options-Switch Options-Ganging MDS Design Files 工学 Buy Now
3310 3310 9 mm Square 1 IP67 Plastic White Plastic Conductive Plastic PC Board/Bushing Mount x x x ±20 % 1K 1M 0.25 W x 2 3310C-L
3310H-L
3310Y-L
Downloads 購入
3360 3360 6 mm Square 1 IP67 Plastic White Plastic Conductive Plastic PC Board/Bushing Mount x x x ±20 % 1K 1M 0.25 W 0.125 W 3360
Downloads 購入
3851-3852-3856 3851-3852-3856 3/4 " Round 1 IP40 Metal Metal Metal Conductive Plastic/Cermet PC Pins/Solder Lug/Side x x x ±5 %, ±10 %, ±20 % 1K-100 1M 1-2 W 1-2 W 3852A-L
Important Info
Downloads 購入
(3851)

購入
(3852)

購入
(3856)
3862 3862 1/2 " Round 1 IP40 Metal Metal Metal Cermet PC Pins/Solder Lug/Side x ±5 % / ±10 % 1K 1M 1 W 1 W 3862C-L
Downloads 購入
39 39 13 mm Round 1 IP40 Metal Metal Metal Conductive Plastic PC Pins x x x ±20 % 5K 100K 0.25 W 0.125 W x Model 39
Downloads 購入
(39S)

購入
(39L)
51/53 51/53 1/2 " Square 1 IP64 x Metal Metal Metal Conductive Plastic/Cermet PC Pins/Solder Lug/Side x x x ±5 %, ±10 %, ±20 % 150 500K 0.5 W 0.25 W 6 51AAN-XXX-AXXL
51AEN-XXX-BXXL
53AAA-XXX-BXXL
53ABD-XXX-SXXL
53CBD-XXX-AXXL
Downloads 購入
54 54 1/2 " Square 1 IP64 Metal Metal Metal Conductive Plastic PC Pins x x ±10 %, ±20 % 1K 500K 0.5 W 0.25 W Push-Pull 1 54
購入
(54A)

購入
(54C)
56 56 1/2 " Square 1 IP64 Metal Metal Metal Conductive Plastic PC Pins x x ±10 %, ±20 % 1K 500K 0.5 W 0.25 W Rotary 1 Important Info
購入
(56A)

購入
(56C)
81/82 81/82 5/8 " Square 1 IP40 Metal Metal Metal Conductive Plastic/Cermet PC Pins/Solder Lug/Side x x x ±5 %, ±10 %, ±20 % 50 1M 1 W 0.5-1 W 4 Important Info
Downloads 購入
(81A)

購入
(82A)
82 82 5/8 " Square 1 IP40 Metal Metal Conductive Polymer Rear Facing J-Hooks x ±10 % 250K 500K 0.25 W 1 Important Info
購入
(82A)

購入
(82Z)
83-84 83-84 5/8 " Square 10 IP40 Metal Metal Metal Wirewound/Hybritron® PC Pins/Solder Lug/Side x ±5 % / ±10 % 200 100K 1 W 2 Important Info
Downloads 購入
(83A)

購入
(84A)
85/86 85/86 5/8 " Square 1 IP40 Metal Metal Metal Conductive Plastic/Cermet J-hook/PC Pins/Side x x x ±5 %, ±10 %, ±20 % 50 1M 1 W 0.5-1 W x 4 Important Info
Downloads 購入
(85A)

購入
(86A)
91-95 91-95
5/8 " Square 1 IP40 Metal/Plastic Blue Metal/Unthreaded Plastic Conductive Plastic/Cermet PC Pins/J-hooks/Solder Lug/Side x x x ±5 %, ±10 %, ±20 % 100 1M 0.5-2 W 0.25-1 W 2 Important Info
購入
(91A)

購入
(92A)

購入
(93A)

購入
(94A)

購入
(95A)
91-95 Long Life 91-95 Long Life 5/8 " Square 1 IP40 Metal Metal Metal Conductive Plastic PC Pins/J-hooks/Solder Lugs x ±10 % 1K 10K 1 W 2 91 シリーズ CP Long Life
95 シリーズ CP Long Life
購入
(91A)

購入
(92A)

購入
(93A)

購入
(95A)
96 96 Series
5/8" Square 1 IP65 Metal/Plastic Blue Metal/Unthreaded Plastic Conductive Plastic/Cermet PC Pins/J-hooks/Solder Lug/Side x x x ±5%, 10%, 20% 100 1M 0.5-2 W 0.25-1 W 1 Important Info
購入
(96A)

購入
(96R)
97, 99 97, 99 5/8 " Square 1 IP40 Metal/Plastic Blue Metal/Unthreaded Plastic Conductive Plastic/Cermet PC Pins/J-hooks/Solder Lug/Side x x x ±5 %, ±10 %, ±20 % 100 1M 0.5-2 W 0.25-1 W Yes 2 Important Info
購入
(97A)

購入
(99A)
95 95 5/8 " Square 1 IP40 Metal Metal Metal Conductive Polymer Solder Lugs x x ±20 % 25K 500K 0.25 W 95
購入
(95A)

購入
(95Z)
PC-Slimline Pot PC-Slimline Pot 7/16 " Square 1 IP40 x Plastic Black Plastic Conductive Plastic PC Pins x x x ±20 % 500 1M 0.75 W 0.25 W PC-L
Downloads 購入
(PCW)

購入
(PCL)
0620 0620
13 mm Round 1 Metal Metal Cermet Solder Lugs/Side & Front PC Pins x ±20 % & ±30 %, ±5 % & ±10 % available as special 100 4.7M 1 W 購入
0621 0621 20 mm Round 1 Metal Metal Cermet Solder Lugs x ±20 % & ±30 %, ±5 % & ±10 % available as special 100 1M 2 W 購入
Taper
Resistance
Turns / Degrees
Watts
Mounting
PART NUMBERTaperResistanceTurns / DegreesWattsMountingElement StyleBody SizeShaft Revs.Terminal スイッチEngineeringBuy Now