Search
Languages

商用パネル制御

dataprodline_potentiometers_pot_rot

パネルコントロール製品は一般に、頻繁に調整する必要がある用途向けに設計されています。ロータリー式とスライド式があります。素子には、カーボン、セメント、および導電性プラスチックの選択肢があります。これらのデバイスには、さまざまなサイズとシャフト/ブッシングの組み合わせがあります。一部のモデルには、ロータリースイッチとシールのオプションがあります。

代表的な用途として、オーディオミキシングコンソール、試験および測定機器、家電製品、医療機器などがあります。回転数カウントダイヤルは、回転数表示デバイスまたは調整設定/ロックデバイスが必要となる、ロータリー式の精密ポテンショメーターまたはその他のタイプのパネルコントロール製品での使用を目的に設計されています。

これらのデバイスは、デジタルまたは同心目盛(アナログ)の読取りオプションにより、さまざまなシャフトサイズにフィットします。代表的な用途として、電源供給、オシロスコープ、医療機器、業務用自動機器などが挙げられます。

設計キット
Bourns では、この製品群用に設計キットを提供しています。

関連文書
テーパー特性およびその他の文書については、当社のライブラリをご覧ください。

生産終了この記号が付いている製品は現在入手可能ですが、新設計での使用は推奨できません。

センサー、パネルコントロール、エンコーダ、精密ポテンショメーター、ダイヤルの鉱物に関する報告書CFSI_CMRT4-01

サンプル請求へのクイックリンク: サンプル請求
Series PTH90
Data Sheet PTH90
Photo pth90_part
Package Diameter 9 mm
Shape Round
Number of Turns 1
Sealable IP40
Detents Center
Shaft Metal
Shaft End Knurled, Flatted,
Slotted
Bushing Metal
Element Carbon
Terminal PC Pins
Taper-Linear x
Taper-CW Audio x
Taper-CCW Audio x
Standard Resistance Tolerance ±20 % to ±30 %
Resistance Range Minimum Ohm 1K
Resistance Range Maximum Ohm
Power-Linear 0.05 watts
Power-Audio 0.025 watts
Rotational Life (no load) Cycles 15K
Options-Ganging 4
Related Documents
Design Files