パネルコントロール製品は一般に、頻繁に調整する必要がある用途向けに設計されています。ロータリー式とスライド式があります。素子には、カーボン、セメント、および導電性プラスチックの選択肢があります。これらのデバイスには、さまざまなサイズとシャフト/ブッシングの組み合わせがあります。一部のモデルには、ロータリースイッチとシールのオプションがあります。
代表的な用途として、オーディオミキシングコンソール、試験および測定機器、家電製品、医療機器などがあります。回転数カウントダイヤルは、回転数表示デバイスまたは調整設定/ロックデバイスが必要となる、ロータリー式の精密ポテンショメーターまたはその他のタイプのパネルコントロール製品での使用を目的に設計されています。
これらのデバイスは、デジタルまたは同心目盛(アナログ)の読取りオプションにより、さまざまなシャフトサイズにフィットします。代表的な用途として、電源供給、オシロスコープ、医療機器、業務用自動機器などが挙げられます。
設計キット
Bourns では、この製品群用に設計キットを提供しています。
関連文書
テーパー特性およびその他の文書については、当社のライブラリをご覧ください。
この記号が付いている製品は現在入手可能ですが、新設計での使用は推奨できません。
センサー、パネルコントロール、エンコーダ、精密ポテンショメーター、ダイヤルの鉱物に関する報告書:CFSI_CMRT4-01
サンプル請求へのクイックリンク: