Search
Languages

トランス - 電力

prodline_transformers_power
サンプル請求へのクイックリンク: Request Sample
装置番号 SM91047EL
データシート SM91047EL
写真 sm91047el_part
サイズ 17.8 x 13.5 x 12.7 mm
入力電圧 100 - 375 VDC
出力電圧 5 V DC
出力電流 0.4 A
周波数 50kHz
一次/二次回転率 1 : 11.875