Search
Languages

トランス - 電力

prodline_transformers_power
サンプル請求へのクイックリンク: Request Sample
装置番号 SM13117EL
データシート SM13117EL
写真 SM13117EL_part
サイズ 17.8 x 13.5 x 12.7 mm
入力電圧 36 - 72 VDC
出力電圧 12 V DC
出力電流 1.08 A
周波数 250 kHz
一次/二次回転率 1 : 0.5 : 0.5 : 0.5