Search
Languages

トランス - 電力

prodline_transformers_power
サンプル請求へのクイックリンク: Request Sample
装置番号 PAD00x-T764
データシート PAD00x-T764
写真 pad00x-t764
サイズ 9.85 x 6.55 x 4.0 mm
入力電圧 3.3 - 5 VDC
出力電圧 3.3 - 15 VDC
出力電流 0.35 A Peak
周波数 250 - 550 kHz
一次/二次回転率 Various
設計ファイル Downloads
工学
購入 購入