Search
Languages

トランス – チップLAN

Transformers - Chip LAN
技術仕様

Bournsは当社の生産自動化のノウハウを通じ、高コスト効率、高信頼性、高品質の多岐にわたる種類の電力変換部品をお客様に提供します。  
 
さらに、当社は効率とサイズに重点を置いた磁気設計の専門家による支援も提供しており、プロトタイプを短納期でお届けします。お客様の具体的なニーズに対応するために、ワークシートにご記入いただいた後、要求仕様の決定プロセスを開始します。下記のうち該当するリンクを選択してください。

トランスに関する紛争鉱物調査報告書: CFSI_CMRT4-01

Quick link to the Sample Request: Request Sample
Product Series
Parametric Table
RoHS Files
Collateral
Videos
Request Samples
Contact Us
Series Data Sheet Photo Mount Description MDS Design Files 工学 Buy Now
SM453229-381N7Y SM453229-381N7Y
SMT Chip LAN, 10/100/1000 Transformer, 4.7 x 3.3 x 2.9 mm SM453229-381N7Y
購入
SM453229-231N7Y SM453229-231N7Y
SMT Chip LAN, 10/100/1000 Transformer, PoE, 4.7 x 3.3 x 2.9 mm SM453229-231N7Y
購入
SM43P01EL SM43P01EL
SMT Chip LAN Transformer Module, 10 GbE, PoE+, with Common Mode Chokes, 10.3 x 16.5 x 4.1 mm TBD
購入
SM42P01EL SM42P01EL
SMT Chip LAN Transformer Module, 5 GbE, PoE+, with Common Mode Chokes, 10.3 x 16.5 x 4.1 mm TBD
購入
SM43001EL SM43001EL
SMT Chip LAN Transformer Module, 10 GbE, with Common Mode Chokes, 10.3 x 16.5 x 4.1 mm TBD
購入
SM42002EL SM42002EL
SMT Chip LAN Transformer Module, 2.5 GbE, with Common Mode Chokes, 14.6 x 17.53 x 4.5 mm SM42002EL
購入
SM353230-181N7Y SM353230-181N7Y
SMT Chip LAN Transformer, 1/2.5/5G, 3.5 x 3.2 x 2.9 mm SM353230-181N7Y
購入
SM453230-121N7Y SM453230-121N7Y
SMT Chip LAN Transformer, 10G, 4.7 x 3.3 x 2.9 mm SM453230-121N7Y
購入
SM453230-181N7Y SM453230-181N7Y
SMT Chip LAN Transformer, 1/2.5/5G, 4.7 x 3.3 x 2.9 mm SM453230-181N7Y
購入
SM453229A-381N7Y SM453229A-381N7Y
SMT Chip LAN Transformer, 10/100/1000 Base-T, AEC-Q200 Compliant, 4.7 x 3.3 x 2.9 mm SM453229A-381N7Y
購入
SM453230-121N7YP SM453230-121N7YP
SMT Chip LAN Transformer, 10 GbE, PoE+, 4.7 x 3.3 x 2.9 mm SM453230-121N7YP
購入
SM453230-231N7YP SM453230-231N7YP
SMT Chip LAN Transformer, 1 / 2.5 / 5 GbE, PoE+, 4.7 x 3.3 x 2.9 mm SM453230-231N7YP
購入
SM41126EL SM41126EL
SMT Chip LAN Transformer Module, 10/100 Base-Tx with Common Mode Chokes, 8.67 x 12.7 x 4 mm SM41126EL
購入
モデル/データシート 写真 MSL はんだ付けプロファイル 梱包ラベル 端子 適合証明書 サードパーティテストレポート MDS 中国版 RoHS