Search
Languages

J.W. Miller® - スルーホールフェライトビーズ / EMI フィルタ

J.W. Miller® - Through-Hole Ferrite Beads / EMI Filters

Bourns, Inc. は、Bell Industries, Inc. の J.W. Miller Magnetics 部門の実質上全ての資産を獲得いたしました。1924 年に設立された J.W. Miller® Magnetics は、短期間または大量生産要件を満たす磁気コンポーネント(カスタムおよび標準)のサプライヤとして定評があります。製品には、表面実装型およびスルーホール型の高品質コイル、チョーク、インダクタ、およびトランスフォーマの全製品が含まれます。

J.W. Miller Magnetic 製品の紛争鉱物報告書CFSI_CMRT4-01

サンプル請求へのクイックリンク: サンプル請求
Series FB2000
Data Sheet FB2000
Photo FB2000
Shielded Yes
Size 6 Dia x 14 Lg
Impedance Range 30 - 640 Ohms @ 10 MHz 330 - 900 Ohms @ 100 MHz
Capacitance Range
Current 5 A
Current / Voltage